MH3024 - Tier 3

物料搬运机 MH3024 - Tier 3 Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C4.4
Cat C4.4
工作重量
58420 lb
26500 kg
最大伸展距离
39.4 ft
12010 mm

概述

高性能和操作员舒适性

Cat® MH3024 是一款专用的物料搬运机,即使在极为严苛的垃圾处理和废料场应用方面,也能为您提供所需的强大性能。MH3024 具有简单易用的技术、舒适的驾驶室以及多种动臂和斗杆选项,可满足您的工作需要。这些功能有助于打造安全、可靠的产品,以应对您每天面临的各种挑战。

优点

高性能

工作速度快,回转扭矩大。机器接地面积大,有助于提高稳定性。

保养成本低

使用长寿命燃油、液压油和空气滤清器有助于降低总体本。

操作员舒适性

操作简便。驾驶室内舒适选项任您选择。360° 机器视角的视角极佳,可在整个作业期间为您提供舒适感。

产品技术规格适用产品 MH3024 - Tier 3

发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
净功率 - ISO 9249 171 hp 128 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 174 hp(公制) 174 hp(公制)
发动机功率 - 最大值 - ISO 14396 174 hp 129 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 176 hp(公制) 176 hp(公制)
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 268.5 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2,200 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2,200 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
工作重量 58420 lb 26500 kg
工作重量包括加满的燃油箱、操作员、1400 千克(3086 磅)工装机具。重量因配置而异。 工作重量包括加满的燃油箱、操作员、1400 千克(3086 磅)工装机具。重量因配置而异。
最大伸展距离 39.4 ft 12010 mm
动臂 MH 7.45 m(24'5") MH 7.45 m(24'5")
斗杆 5 m(16'5")降头型 5 m(16'5")降头型
最大高度 42.7 ft 13030 mm
最小卸载高度 14.8 ft 4520 mm
最大深度 9.9 ft 3010 mm
动臂销高度 30.4 ft 9260 mm
最大行驶速度 12.4 mile/h 20 km/h
牵引杆拉力 28551 lbf 127 kN
最大爬坡能力 65% 65%
最大压力 - 机具 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 5656 psi 39000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
回转速度 8 r/min 8 r/min
最大回转扭矩 40700 lbf·ft 55 kN·m
燃油箱容量 92.5 gal(美制) 350 l
冷却系统 9.5 gal(美制) 36 l
发动机机油 3.4 gal(美制) 13 l
后轴 - 壳体(差速器) 3.7 gal(美制) 14 l
终传动 - 每个 0.7 gal(美制) 2.5 l
动力换档变速箱 0.7 gal(美制) 2.5 l
液压系统 - 包括油箱 91.1 gal(美制) 345 l
液压油箱 40.9 gal(美制) 155 l
动臂 MH 7.45 m(24'5") MH 7.45 m(24'5")
斗杆 5 m(16'5")降头型 5 m(16'5")降头型
装运长度 35 ft 10670 mm
机器长度 17.4 ft 5290 mm
机尾回转半径 8.5 ft 2600 mm
配重间隙 4.3 ft 1300 mm
驾驶室高度 - 降下时 11 ft 3350 mm
驾驶室高度 - 下降时,含 OPG 11 ft 3350 mm
驾驶室高度 - 升起时 18.9 ft 5750 mm
驾驶室高度 - 升起时,含 OPG 18.9 ft 5750 mm
轴距 9 ft 2750 mm
装运宽度 9.8 ft 2990 mm
离地间隙 0.8 ft 240 mm
底盘系统长度 17.4 ft 5300 mm
注(1) 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.05 公斤(2.31 磅)制冷剂,相当于 1.502 公吨(1.655 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.05 公斤(2.31 磅)制冷剂,相当于 1.502 公吨(1.655 吨)二氧化碳。

MH3024 - Tier 3 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

驾驶室

  • 先进隔音防倾翻保护结构(TOPS)驾驶室
  • 加热型空气悬浮座椅(豪华型驾驶室)
  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 固定整体式层压挡风玻璃和车顶窗户(P5A 玻璃)
  • LED 顶灯

Cat 技术

  • VisionLink®
  • 远程刷新和远程故障排除
  • Cat Payload

电气系统

  • 免保养蓄电池
  • 集中式电气断路开关
  • 可程控的延时 LED 工作灯

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·S℠)采样口
  • 机具和回转系统的自动润滑系统
  • 车辆运行状况综合管理系统

发动机

  • Cat C4.4 柴油发动机
  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 可在海拔最高 3000 m(9840 ft)的地点工作,而不会发生发动机功率减额。
  • 冷起动能力 -18°C(0°F)
  • 52°C(125°F)高温环境冷却能力
  • 电动燃油注油泵
  • 具有自动反转功能的按需电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆下降单向阀
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 重载提升模式

安全与保护装置

  • 后视摄像头和右视摄像头
  • 用于所有控制装置的空档操纵杆(锁定)
  • 驾驶室里的辅助发动机停机开关,可从地面触达

底盘系统和结构

  • 全轮驱动
  • 自动制动/轮轴锁
  • 爬行速度
  • 电子回转和行驶锁
  • 重型轮轴、高级盘式制动器系统和行驶马达、可调式制动力
  • 可锁摆动前轮轴,带远程润滑点
  • 双速静液压变速箱

MH3024 - Tier 3 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.4 m(21'0")MH 动臂
  • 7.45m(24'5")MH 动臂
  • 5.0 m(16'5")降头型斗杆
  • 4.3 m(14'1")直型斗杆

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)

电气系统

  • 左侧、右侧和后部 LED 灯,用于为安装在底盘上的摄像头照明
  • 15 kW 发电机接线至斗杆前端

发动机

  • 垃圾处理冷却系统

安全与保护装置

  • 检测照明
  • 2D 电子栅栏
  • 驾驶室避让功能
  • 回转辅助装置
  • 驾驶室上的旋转标志灯

底盘系统和结构

  • 2.75 m(9'0")宽底盘系统
  • 2.99 m(9'10")宽底盘系统
  • 配重 4200 kg(9250 lb)
  • 4700 kg(10370 lb)配重
  • 11.00-20 16 PR,双轮胎
  • 10.00-20 双实心橡胶轮胎
  • 推铲
  • 后端和前端台阶

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 MH3024 - Tier 3 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

MH3024 物料搬运机

MH3024 抓取木屑

MH3024 抓取一堆木材

MH3024 正在搬运一堆木块

MH3024 抓起一块压实的垃圾

MH3024 物料搬运机
MH3024 抓取木屑
MH3024 抓取一堆木材
MH3024 正在搬运一堆木块
MH3024 抓起一块压实的垃圾