概述
Cat® 废料剪和拆除剪设计用于为您创造利润。创新稳健的设计和更短的循环时间可提供实现盈利所需的生产和可靠性。Cat 液压剪能够高效地进行切割,并能够处理从结构钢到混杂废料的各种材料。Cat 液压剪设计用于高效完成作业。
Cat® 废料剪和拆除剪设计用于为您创造利润。创新稳健的设计和更短的循环时间可提供实现盈利所需的生产和可靠性。Cat 液压剪能够高效地进行切割,并能够处理从结构钢到混杂废料的各种材料。Cat 液压剪设计用于高效完成作业。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 重量 - 动臂安装 | 5370 lb 2436 kg |
| 重量 - 斗杆安装 | 5117 lb 2321 kg |
| 长度 | 126 in 3188 mm |
| 高度 | 48 in 1220 mm |
| 宽度 | 29.5 in 750 mm |
| 固定式夹钳宽度 | 14.7 in 374 mm |
| 夹钳宽度 - 移动 | 4.4 in 111.5 mm |
| 夹钳开口 | 18 in 458 mm |
| 夹钳深度 | 16.3 in 415 mm |
| 齿喉力 | 441 ton-f 3920 kN |
| 齿顶力 | 201 ton-f 1787 kN |
| 齿尖力 | 110 ton-f 980 kN |
| 切割回路 - 最大安全压力 | 5075 psi 35000 kPa |
| 切割回路 - 最大流量 | 46 gpm 175 L/min |
| 旋转回路 - 最大安全压力 | 2030 psi 14000 kPa |
| 旋转回路 - 最大流量 | 11 gpm 40 L/min |
| 斗杆安装 - 最大 | 25 吨 25 吨 |
| 斗杆安装 - 最小 | 20 吨 20 吨 |
| 动臂安装 - 最大 | 15 吨 15 吨 |
| 动臂安装 - 最小 | 11 吨 11 吨 |
| 循环时间 – 闭合 | 2.6 秒 2.6 秒 |