了解 S3015 Rotating Scrap & Demolition Shear 与常用比较产品相比如何。
液压剪
S3015 Rotating Scrap & Demolition Shear
已选
液压剪
S308
- 齿尖力
- 43.3 短吨
- 385 kN
- 旋转
- 360 度
- 360 度
- 夹钳开口
- 9.4 in
- 240 mm
液压剪
S3025 旋转废料剪和拆除剪
- 重量 - 动臂安装
- 5370 lb
- 2436 kg
- 重量 - 斗杆安装
- 5117 lb
- 2321 kg
- 长度
- 126 in
- 3188 mm