概述
Cat® 高性能液压锤专为高效碎石和拆除混凝土而设计。 Cat H190 S 高性能液压锤搭载功能强大的液压系统,保养区域便捷可达,有助于提高整体生产率并降低保养成本。Cat H190 S 高性能液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除等在内的众多应用。
Cat® 高性能液压锤专为高效碎石和拆除混凝土而设计。 Cat H190 S 高性能液压锤搭载功能强大的液压系统,保养区域便捷可达,有助于提高整体生产率并降低保养成本。Cat H190 S 高性能液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除等在内的众多应用。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 每分钟打击次数 | 370 至 530 370 至 530 |
| 最小工作重量 | 11440 lb 5200 kg |
| 额定流量 - 最小 | 74 gpm 280 L/min |
| 额定流量 - 最大 | 101 gpm 380 L/min |
| 最小工作压力 | 2320 psi 16000 kPa |
| 最大工作压力 | 2465 psi 17000 kPa |
| 钎杆轴直径 | 7.5 in 190 mm |
| 最小承载重量 | 94798 lb 43 t |
| 最大承载重量 | 176368 lb 80 t |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号