H120 GC

GC 液压锤 H120 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

每分钟打击次数
350-550
350-550
最小工作重量
4418 lb
2004 kg
最小额定流量
32 gpm
120 L/min

性能概览

高性能

高性能

        
  • 大直径液压锤钎杆具有高冲击力,有助于在作业现场高效粉碎坚硬的岩石和混凝土。
  •     
  • Cat GC 液压锤凭借高冲击力与快速冲击频率,助力快速破拆物料,显著提升作业效率与产量。
  •     
  • Cat GC 液压锤在配套机器上经过全面测试和验证,从而提高了性能和兼容性。
易于保养

易于保养

        
  • 滑入式下部衬套可旋转 90 度,便于现场更换,有助于缩短维修时间并延长使用寿命。
  •     
  • 快速轻松进入保养区域,有助于简化液压锤的维护保养。
  •     
  • 每日钎杆检查和加脂点操作可以在地面进行,而液压锤始终安装在机器上,无需拆卸。
  •     
  • 加固的连接紧固件与简易的螺栓紧固流程相结合,确保接头坚固耐用,有效延长液压锤的使用寿命。
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

        
  • 借助标准高振动适配器,Cat H120 GC 液压锤能够承受剧烈振动。
  •     
  • 动力单元用优质合金钢制成,采用两级热处理,有助于提高耐用性并降低维修成本。
  •     
  • 液压部件安装在壳体内部,不易损坏,有助于减少作业现场的停机时间。
  •     
  • Cat 液压锤管路套件具有独立的回油布线,有助于防止主液压系统受到污染。

产品技术规格适用产品 H120 GC

每分钟打击次数 350-550 350-550
最小工作重量 4418 lb 2004 kg
最小额定流量 32 gpm 120 L/min
最大额定流量 48 gpm 180 L/min
最小工作压力 2277 psi 15700 kPa
最大工作压力 2567 psi 17700 kPa
钎杆轴直径 5.5 in 140 mm
最小承载重量 39683 lb 18 t
最大承载重量 66140 lb 30 t

了解 H120 GC 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat H120 GC 液压锤(直锤)

Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在工作

在地面进行液压锤保养

Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在工作

Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在工作

挖掘机上的 Cat H120 GC 液压锤(直锤)

Cat H120 GC 液压锤(直锤)和操作员

Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在挖渠

Cat H120 GC 液压锤(直锤)
Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在工作
在地面进行液压锤保养
Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在工作
Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在工作
挖掘机上的 Cat H120 GC 液压锤(直锤)
Cat H120 GC 液压锤(直锤)和操作员
Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在挖渠

Cat® GC 液压锤 | 主要特性和优点 (Afr-ME)

Cat® GC 液压锤 | 主要特性和优点 (Afr-ME)