H215 S

H215 S 高性能液压锤

请求报价 查找代理商

主要技术规格

每分钟打击次数
290 至 510
290 至 510
最小工作重量
16280 lb
7400 kg
额定流量 - 最小
95 gpm
360 L/min

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

高性能

高性能

        
  • 当机具下方没有物料时,自动关闭功能会停止活塞运行以防止发生空击,这有助于延长液压锤的使用寿命。
  •     
  • 内部减振系统有助于减轻机器振动并更好地抑制噪音。
  •     
  • 借助标准静音功能,可以在噪声敏感区作业现场使用高性能液压锤,例如在噪声受管控的社区或医院附近。
提高生产率

提高生产率

        
  • 通过在高活塞速度或最大功率之间进行选择,手动调节活塞速度,帮助提升作业现场的效率和生产率。
  •     
  • 燃油工作循环有助于在每次打击时提供全功率,并减少废热。
  •     
  • 关键液压部件安装在壳体内部,不易损坏,有助于减少作业现场的停机时间。
易于保养

易于保养

        
  • 标准车载自动润滑系统可在液压锤运行时提供持续润滑,无需手动润滑。
  •     
  • 滑入式下部衬套可旋转 90 度,便于现场更换,有助于缩短维修时间并延长使用寿命。
  •     
  • 燃油式设计无需检查充气状态。
  •     
  • 快速轻松进入保养区域,有助于简化液压锤的保养。
借助集成技术提升效率和生产率

借助集成技术提升效率和生产率

        
  • 不必再浪费时间寻找工装。Cat 资产跟踪可用于所有液压锤。
  •     
  • 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。有资产跟踪功能的液压锤可在 VisionLink® 内查看。
  •     
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的液压锤会发出警报。

产品技术规格适用产品 H215 S

每分钟打击次数 290 至 510 290 至 510
最小工作重量 16280 lb 7400 kg
额定流量 - 最小 95 gpm 360 L/min
额定流量 - 最大 119 gpm 450 L/min
最小工作压力 2465 psi 17000 kPa
最大工作压力 2610 psi 18000 kPa
钎杆轴直径 8.5 in 215 mm
最小承载重量 143299 lb 65 t
最大承载重量 264552 lb 120 t

了解 H215 S 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

H215 S

挖掘机上的 Cat H215 S 高性能液压锤

Cat 高性能液压锤碎石

Cat H215 S 高性能液压锤

H215 S
挖掘机上的 Cat H215 S 高性能液压锤
Cat 高性能液压锤碎石
Cat H215 S 高性能液压锤