概述
Cat® GC 液压锤专为碎石和拆除混凝土而设计,经久耐用。Cat GC 液压锤搭载功能强大的液压系统,保养区域便捷可达,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat GC 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除在内的众多应用场合。
Cat® GC 液压锤专为碎石和拆除混凝土而设计,经久耐用。Cat GC 液压锤搭载功能强大的液压系统,保养区域便捷可达,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat GC 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除在内的众多应用场合。
| 每分钟打击次数 | 200-250 200-250 |
| 最小工作重量 | 10581 lb 4799 kg |
| 最小额定流量 | 58 gpm 220 L/min |
| 最大额定流量 | 71 gpm 270 L/min |
| 最小工作压力 | 2843 psi 19600 kPa |
| 最大工作压力 | 3408 psi 23500 kPa |
| 钎杆轴直径 | 7.3 in 185 mm |
| 最小承载重量 | 88184 lb 40 t |
| 最大承载重量 | 121253 lb 55 t |