| 每分钟打击次数 | 250-380 250-380 |
| 最小工作重量 | 7721 lb 3502 kg |
| 最小额定流量 | 53 gpm 200 L/min |
| 最大额定流量 | 66 gpm 250 L/min |
| 最小工作压力 | 2277 psi 15700 kPa |
| 最大工作压力 | 2698 psi 18600 kPa |
| 钎杆轴直径 | 6.5 in 165 mm |
| 最小承载重量 | 66138 lb 30 t |
| 最大承载重量 | 88184 lb 40 t |
概述
Cat® GC 液压锤专为碎石和拆除混凝土而设计,经久耐用。Cat GC 液压锤搭载功能强大的液压系统,保养区域便捷可达,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat GC 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除在内的众多应用场合。
性能概览
- 大直径液压锤钎杆具有高冲击力,有助于在作业现场高效粉碎坚硬的岩石和混凝土。
- Cat GC 液压锤凭借高冲击力与快速冲击频率,助力快速破拆物料,显著提升作业效率与产量。
- Cat GC 液压锤在配套机器上经过全面测试和验证,从而提高了性能和兼容性。
- 滑入式下部衬套可旋转 90 度,便于现场更换,有助于缩短维修时间并延长使用寿命。
- 快速轻松进入保养区域,有助于简化液压锤的维护保养。
- 每日钎杆检查和加脂点操作可以在地面进行,而液压锤始终安装在机器上,无需拆卸。
- 加固的连接紧固件与简易的螺栓紧固流程相结合,确保接头坚固耐用,有效延长液压锤的使用寿命。
- 借助标准高振动适配器,Cat H140 GC 液压锤能够承受剧烈振动。
- 动力单元用优质合金钢制成,采用两级热处理,有助于提高耐用性并降低维修成本。
- 液压部件安装在壳体内部,不易损坏,有助于减少作业现场的停机时间。
- Cat 液压锤管路套件具有独立的回油布线,有助于防止主液压系统受到污染。
产品技术规格适用产品 H140 GC
了解 H140 GC 与常用比较产品相比如何。
液压锤
H140 GC
已选
- 每分钟打击次数
- 250-380
- 250-380
- 最小工作重量
- 7721 lb
- 3502 kg
- 最小额定流量
- 53 gpm
- 200 L/min
液压锤
H130 GC
- 每分钟打击次数
- 300-450
- 300-450
- 最小工作重量
- 6242 lb
- 2831 kg
- 最小额定流量
- 48 gpm
- 180 L/min
液压锤
H110 GC S
- 每分钟打击次数
- 450 - 650
- 450 - 650
- 最小工作重量
- 2599 lb
- 1179 kg
- 额定流量 - 最小
- 21 gpm
- 80 L/min
assignment 产品手册和更多内容随时可供下载!
Caterpillar 为您提供产品手册和其他信息文档以满足您不断变化的业务需求。
- GC 和 GC S 液压锤 - 挖掘机工装 (Global) Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Cat GC 液压锤 - 主要特性和优点(非洲-中东、澳大利亚-新西兰、欧亚大陆、印度、日本、南美、东南亚) Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Cat GC 液压锤 - 技术规格 (Afr-ME, Aus-NZ, Eurasia, India, Japan, S Am, SE Asia) Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
媒体库
照片
视频
Cat H140 GC 液压锤(直锤)
Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在工作
在地面进行液压锤保养
Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在工作
Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在工作
挖掘机上的 Cat H120 GC 液压锤(直锤)
Cat H120 GC 液压锤(直锤)和操作员
Cat H120 GC 液压锤(直锤)正在挖渠
Cat® GC 液压锤 | 主要特性和优点