概述
因客户启发而生的小型挖掘机
Cat® 301.8 小型挖掘机以紧凑的尺寸提供出色的动力和性能,助您轻松应对各种应用场合。
Cat® 301.8 小型挖掘机以紧凑的尺寸提供出色的动力和性能,助您轻松应对各种应用场合。
Cat 独有机型推出的小型挖掘机
更多通用零件,更低的修理成本和倾斜的驾驶室
可编程的操作员设置,更快的周期时间
显示第 1-6 项/共 8 项
| 净功率 | 21 hp 15.7 kW |
| 发动机型号 | C1.1 C1.1 |
| 净功率 – 2400 rpm - ISO 9249、80/1269/EEC | 21 hp 15.7 kW |
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 21.6 hp 16.1 kW |
| 缸径 | 3 in 77 mm |
| 冲程 | 3.2 in 81 mm |
| 排量 | 69 in³ 1.1 l |
| 排放 | 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。 |
| 注释 | 已根据 ISO 9249:2007 和 80/1269/EEC 测试净功率。 已根据 ISO 9249:2007 和 80/1269/EEC 测试净功率。 |
| 注释(1) | 已根据 ISO 14396:2002 测试发动机功率。 已根据 ISO 14396:2002 测试发动机功率。 |
| 注释(2) | 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。 |
| 工作重量 | 4473 lb 2029 kg |
| 最小工作重量(含顶篷)* | 3803 lb 1725 kg |
| 最大工作重量(含顶篷)** | 4211 lb 1905 kg |
| 最小工作重量(含驾驶室)* | 4075 lb 1848 kg |
| 最大工作重量(含驾驶室)** | 4473 lb 2029 kg |
| EU:CE 标牌重量(含顶篷)*** | 4145 lb 1880 kg |
| EU:CE 标牌重量(含驾驶室)*** | 4409 lb 2000 kg |
| 注释(1) | *最小重量基于橡胶履带、操作员、固定式底盘系统和满燃油箱。 *最小重量基于橡胶履带、操作员、固定式底盘系统和满燃油箱。 |
| 注释(2) | **最大重量基于钢制履带、操作员、可扩展的底盘系统和满燃油箱。 **最大重量基于钢制履带、操作员、可扩展的底盘系统和满燃油箱。 |
| 注(3) | ***CE 标牌重量基于最常用的 EU 配置。包括 75 kg(165 lb)操作员和满燃油箱,不包括铲斗。 ***CE 标牌重量基于最常用的 EU 配置。包括 75 kg(165 lb)操作员和满燃油箱,不包括铲斗。 |
| 挖掘深度 | 101.2 in 2570 mm |
| 垂直壁 | 76.4 in 1940 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 155.9 in 3960 mm |
| 最大伸展距离 | 158.7 in 4030 mm |
| 最大挖掘高度 | 142.5 in 3620 mm |
| 最大卸载间隙 | 103.9 in 2640 mm |
| 动臂回缩位置 | 55.9 in 1420 mm |
| 尾部回转半径 | 39.2 in 995 mm |
| 最大铲刀高度 | 10.6 in 270 mm |
| 最大铲刀深度 | 10.4 in 265 mm |
| 动臂高度 – 装运位置 | 40.2 in 1020 mm |
| O/A 装运高度 | 90.6 in 2300 mm |
| 回转轴承 - 高度 | 17.4 in 442 mm |
| O/A 底盘系统长度 | 62.6 in 1590 mm |
| 总装运长度* | 146.1 in 3710 mm |
| 动臂回转 - 右侧 | 50 ° 50 ° |
| 动臂回转 – 左侧 | 65 ° 65 ° |
| 履带/板宽度 | 9.1 in 230 mm |
| 履带宽度 – 回缩 | 39 in 990 mm |
| 履带宽度 – 扩展 | 51.18 in 1300 mm |
| 底盘系统下方的最小离地间隙 | 5.9 in 150 mm |
| 斗杆长度 | 45.7 in 1160 mm |
| 注释 | *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 |
| 加长斗杆 | 18 lb 8 kg |
| 钢制履带 | 110 lb 50 kg |
| 可扩展的底盘系统 | 271 lb 123 kg |
| 行驶速度 - 高 | 2.7 mile/h 4.4 km/h |
| 行驶速度 - 低 | 1.8 mile/h 2.9 km/h |
| 最大牵引力 - 高速 | 2675.2 lbf 11.9 kN |
| 最大牵引力 - 低速 | 4136.5 lbf 18.4 kN |
| 对地压力 - 最小重量 | 3.9 psi 26.8 kPa |
| 对地压力 - 最大重量 | 4.3 psi 29.6 kPa |
| 爬坡能力 - 最大 | 30 度 30 度 |
| 冷却系统 | 1 gal(美制) 3.9 l |
| 发动机机油 | 1.2 gal(美制) 4.4 l |
| 燃油箱 | 6.9 gal(美制) 26 l |
| 液压油箱 | 4.8 gal(美制) 18 l |
| 液压系统 | 6.9 gal(美制) 26 l |
| 类型 | 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 |
| 转速为 2400 rpm 时的泵流量 | 17.4 gpm 66 L/min |
| 工作压力 - 设备 | 3553.4 psi 245 bar |
| 工作压力 - 行驶 | 3553.4 psi 245 bar |
| 工作压力 - 回转 | 2132.1 psi 147 bar |
| 辅助回路 - 主要 - 流量 | 8.7 gpm 33 L/min |
| 辅助回路 - 主要 - 压力 | 3553.4 psi 245 bar |
| 辅助回路 - 二级 - 流量 | 3.7 gpm 14 L/min |
| 辅助回路 - 二级 - 压力 | 3553.4 psi 245 bar |
| 挖掘力 - 斗杆 - 标准 | 2540.3 lbf 11.3 kN |
| 挖掘力 - 斗杆 - 加长型 | 2203.1 lbf 9.8 kN |
| 挖掘力 - 铲斗 | 4406.3 lbf 19.6 kN |
| 机器回转速度 | 9.8 r/min 9.8 r/min |
| 宽度* | 39 in 990 mm |
| 高度 | 8.9 in 225 mm |
| 注 | *扩展 – 1300 mm(51 in) *扩展 – 1300 mm(51 in) |
| 防滚翻保护结构(ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| 防倾翻保护结构(TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| 顶部护罩 | ISO 10262:1998(I 级) ISO 10262:1998(I 级) |
| 挖掘深度 | 93.3 in 2370 mm |
| 垂直壁 | 72.8 in 1850 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 149.6 in 3800 mm |
| 最大伸展距离 | 152.4 in 3870 mm |
| 最大挖掘高度 | 139.8 in 3550 mm |
| 最大卸载间隙 | 100.8 in 2560 mm |
| 动臂回缩位置 | 55.9 in 1420 mm |
| 尾部回转半径 | 39.2 in 995 mm |
| 最大铲刀高度 | 10.6 in 270 mm |
| 最大铲刀深度 | 10.4 in 265 mm |
| 动臂高度 – 装运位置 | 42.1 in 1070 mm |
| O/A 装运高度 | 90.6 in 2300 mm |
| 回转轴承 - 高度 | 17.4 in 442 mm |
| O/A 底盘系统长度 | 62.6 in 1590 mm |
| 总装运长度* | 146.5 in 3720 mm |
| 动臂回转 - 右侧 | 50 ° 50 ° |
| 动臂回转 – 左侧 | 65 ° 65 ° |
| 履带/板宽度 | 9.1 in 230 mm |
| 履带宽度 – 回缩 | 39 in 990 mm |
| 履带宽度 – 扩展 | 51.18 in 1300 mm |
| 底盘系统下方的最小离地间隙 | 5.9 in 150 mm |
| 斗杆长度 | 37.8 in 960 mm |
| 注释 | *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 |
| 操作员声压(ISO 6396:2008) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
| 平均外部声压(ISO 6395:2008) | 93 dB(A) 93 dB(A) |
| 注释 | 欧盟指令“2000/14/EC” 欧盟指令“2000/14/EC” |
| 可循环性 | 95% 95% |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。