概述
因客户启发而生的小型挖掘机
Cat® 305 CR 小型挖掘机以紧凑的尺寸提供出色的动力和性能,助您轻松应对各种应用场合。
Cat® 305 CR 小型挖掘机以紧凑的尺寸提供出色的动力和性能,助您轻松应对各种应用场合。
Cat 独有机型推出的小型挖掘机
维修间隔延长、修理成本减少、维修更加便利
展现更出色的提升力、挖掘力和多功能性
显示第 1-6 项/共 8 项
| 净功率 | 36.5 hp 27.2 kW |
| 发动机型号 | C1.7 涡轮 C1.7 涡轮 |
| 冲程 | 3.9 in 100 mm |
| 排量 | 101 in³ 1.662 l |
| 净功率 – 2400 rpm - ISO 9249、80/1269/EEC | 36.5 hp 27.2 kW |
| 注释(1) | 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。 |
| 缸径 | 3.3 in 84 mm |
| 总功率 - 2400 rpm – SAE J1995:2014 | 38.9 hp 29 kW |
| 注释 | 符合巴西 MAR-1 排放标准。相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 符合巴西 MAR-1 排放标准。相当于欧盟 Stage IIIA 排放标准。 |
| 工作重量 | 12555 lb 5695 kg |
| 注释(1) | **最大重量基于带衬垫的钢制履带、操作员、加满的燃油箱、长斗杆、直铲和额外配重,无铲斗。 **最大重量基于带衬垫的钢制履带、操作员、加满的燃油箱、长斗杆、直铲和额外配重,无铲斗。 |
| 最小工作重量(含驾驶室)* | 11100 lb 5035 kg |
| 最大工作重量(含顶篷)** | 12337 lb 5596 kg |
| 注释 | *最小重量基于橡胶履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、直铲,无铲斗和额外配重。 *最小重量基于橡胶履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、直铲,无铲斗和额外配重。 |
| 最小工作重量(含顶篷)* | 10882 lb 4936 kg |
| 最大工作重量(含驾驶室)** | 12555 lb 5695 kg |
| 挖掘深度 | 144.5 in 3670 mm |
| 总装运长度* | 210.2 in 5340 mm |
| 最大铲刀高度 | 15.7 in 400 mm |
| 动臂回转 - 右侧 | 34.1 in 865 mm |
| 履带宽 | 78 in 1980 mm |
| 最大挖掘高度 | 210.8 in 5355 mm |
| 尾部回转半径(带配重) | 47.2 in 1200 mm |
| 最大伸展距离 | 235.8 in 5990 mm |
| 最大卸载间隙 | 151.4 in 3845 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 229.7 in 5835 mm |
| O/A 装运高度 | 100.4 in 2550 mm |
| 离地间隙 | 13.2 in 335 mm |
| 斗杆长度 | 63 in 1601 mm |
| O/A 底盘系统长度 | 101.8 in 2585 mm |
| 动臂回缩位置 | 101.6 in 2580 mm |
| 回转轴承 - 高度 | 24.4 in 619 mm |
| 动臂高度 – 装运位置 | 74.6 in 1895 mm |
| 尾部回转半径(无配重) | 43.1 in 1095 mm |
| 注释 | *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 |
| 履带/板宽度 | 15.7 in 400 mm |
| 垂直壁 | 100.8 in 2560 mm |
| 最大铲刀深度 | 25.6 in 650 mm |
| 动臂回转 – 左侧 | 24.2 in 615 mm |
| 最大铲刀高度 | 15.7 in 400 mm |
| 动臂回转 – 左侧 | 24.2 in 615 mm |
| 垂直壁 | 91.9 in 2335 mm |
| 最大铲刀深度 | 25.6 in 650 mm |
| O/A 底盘系统长度 | 101.8 in 2585 mm |
| 动臂回转 - 右侧 | 34.1 in 865 mm |
| 挖掘深度 | 134.6 in 3420 mm |
| 尾部回转半径(带配重) | 47.2 in 1200 mm |
| 注释 | *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 |
| 斗杆长度 | 53.2 in 1351 mm |
| 总装运长度* | 208.9 in 5305 mm |
| 履带宽 | 78 in 1980 mm |
| 尾部回转半径(无配重) | 43.1 in 1095 mm |
| 最大挖掘高度 | 205.3 in 5215 mm |
| O/A 装运高度 | 100.4 in 2550 mm |
| 离地间隙 | 13.2 in 335 mm |
| 履带/板宽度 | 15.7 in 400 mm |
| 回转轴承 - 高度 | 24.4 in 619 mm |
| 最大卸载间隙 | 145.7 in 3700 mm |
| 最大伸展距离 | 226.6 in 5755 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 220.1 in 5590 mm |
| 动臂高度 – 装运位置 | 71.7 in 1820 mm |
| 动臂回缩位置 | 101.2 in 2570 mm |
| 平均外部声压(ISO 6395:2008) | 97 dB(A) 97 dB(A) |
| 操作员声压(ISO 6396:2008) | 76 dB(A) 76 dB(A) |
| 注释 | 欧盟指令“2000/14/EC” 欧盟指令“2000/14/EC” |
| 辅助回路 - 二级 - 流量 | 7 gpm 28 L/min |
| 转速为 2400 rpm 时的泵流量 | 35 gpm 133 L/min |
| 辅助回路 - 二级 - 压力 | 3843 psi 265 bar |
| 挖掘力 - 斗杆 - 标准 | 6362 lbf 28.3 kN |
| 辅助回路 - 主要 - 流量 | 21 gpm 80 L/min |
| 辅助回路 - 主要 - 压力 | 3843 psi 265 bar |
| 挖掘力 - 斗杆 - 加长型 | 5665 lbf 25.2 kN |
| 工作压力 - 回转 | 2901 psi 200 bar |
| 工作压力 - 设备 | 3843 psi 265 bar |
| 注释 | *流量和压力不可组合。负载下,流量上升,压力降低。 *流量和压力不可组合。负载下,流量上升,压力降低。 |
| 类型 | 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 |
| 工作压力 - 行驶 | 3843 psi 265 bar |
| 挖掘力 - 铲斗 | 11061 lbf 49.2 kN |
| 角铲宽度 | 78 in 1980 mm |
| 直铲高度 | 16.3 in 415 mm |
| 角铲高度 | 15.7 in 400 mm |
| 角铲 - 左侧 | 25 度 25 度 |
| 角铲 - 右侧 | 25 度 25 度 |
| 直铲宽度 | 78 in 1980 mm |
| 发动机机油 | 1.6 gal(美制) 6 l |
| 冷却系统 | 2.9 gal(美制) 11 l |
| 液压油箱 | 20 gal(美制) 75 l |
| 液压系统 | 16 gal(美制) 60 l |
| 燃油箱 | 17 gal(美制) 63 l |
| 带垫片的钢制履带 | 827 lb 375 kg |
| 加长斗杆 | 75 lb 34 kg |
| 角铲 | 203 lb 92 kg |
| 配重 | 534 lb 242 kg |
| 机器回转速度 | 9 r/min 9 r/min |
| 动臂回转 - 右侧 | 50 ° 50 ° |
| 动臂回转 – 左侧 | 72 ° 72 ° |
| 对地压力 - 最大重量 | 4.6 psi 31.8 kPa |
| 行驶速度 - 低 | 1.7 mile/h 2.8 km/h |
| 对地压力 - 最小重量 | 3.9 psi 26.9 kPa |
| 最大牵引力 - 低速 | 11353 lbf 50.5 kN |
| 最大牵引力 - 高速 | 5553 lbf 24.7 kN |
| 爬坡能力 - 最大 | 30 度 30 度 |
| 行驶速度 - 高 | 2.8 mile/h 4.5 km/h |
| 防滚翻保护结构(ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| 防倾翻保护结构(TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| 顶部护罩 | ISO 10262:1998 I 级 ISO 10262:1998 I 级 |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。