CW10 手动 5 吨小型挖掘机

CW10 手动 5 吨小型挖掘机 CW 连接器

请求报价 立即购买

主要技术规格

重量
134.5 lb
61 kg
总宽度
15 in
382 mm
机器类别
5 吨小型挖掘机
5 吨小型挖掘机

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

CW 型连接器涵盖一定范围内具有不同销尺寸的小型液压挖掘机(MHE,Mini Hydraulic Excavator)铲斗。这为拥有不同尺寸 MHE 机型并需要在多台机器之间灵活使用一个铲斗的客户提供了巨大的优势。
楔形连接器

楔形连接器

楔形连接器采用无振动设计,可确保连接器和附件之间紧密接合。
前轴挂钩

前轴挂钩

前轴挂钩是将机具与快速连接器连接和断开的安全程序,可提供额外的安全功能,防止机具意外脱离。
心轴式锁杆

心轴式锁杆

心轴式锁杆提供额外的锁定机构以防止意外脱离。
Cat

保持弹簧

万一发生液压故障(仅限液压连接器),保持弹簧可固定锁定心轴和保持附件。
可选起吊钩

可选起吊钩

可选起吊钩是机器连杆上吊耳的替代品。

产品技术规格适用产品 CW10 手动 5 吨小型挖掘机

重量 134.5 lb 61 kg
总宽度 15 in 382 mm
机器类别 5 吨小型挖掘机 5 吨小型挖掘机
总高度 13 in 331 mm
总长度 19.9 in 506 mm
销直径 1.8 in 45 mm
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 不需要 不需要

了解 CW10 手动 5 吨小型挖掘机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

Cat® CW-05 连接器概述

Cat® CW-05 连接器概述