抓销式快速连接器(CB-Linkage):455-3912

抓销式快速连接器(CB-Linkage):455-3912 抓销式快速连接器

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最小承载重量
35 吨(美制)
35 吨(美制)
最大承载重量
24 吨(美制)
24 吨(美制)
重量
1025 lb
465 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

提高生产率

提高生产率

  • 能够在几秒钟内更换工装,从而更快恢复工作
  • 尺寸类似的挖掘机可共享工装
  • 连接器重量合适,可处理较大的有效负载,因此您不必牺牲铲斗尺寸
  • 使用您的设备完成更多工作。多功能性更佳,让您可以轻松地切换挖掘、平整、物料处理、压实土壤、碎石等功能。
  • 提供适用于特定连接器尺寸的多种挖渠宽度:
    • 节省回填时间和物料
    • 连接器的最宽部位保持在 24 英寸和 30 英寸铲斗的挖掘宽度范围内
    • 完全兼容更宽的铲斗以及标准型号的相同工装
  • 抓销式性能铲斗 – 凹销可进一步减小齿尖半径
  • 反向连接铲斗以便清理和整理角落
可靠的动力和强度

可靠的动力和强度

  • 冗余锁定系统可牢固固定工装:
    • 主锁 – 如同锁定插销一样阻止销的移动
    • 副锁 – 提示操作员连接器是处于打开还是闭合状态。采用铰链式连接,可确保销固定到位。
    • 两个弹簧施压式臂 – 确保副锁保持闭合
  • 即使在液压完全失效时,冗余锁定系统亦可将工装固定到位
  • 短型连接器可保持较小的齿尖半径、卓越的挖掘力和出色的挖掘功率
  • 采用耐磨钢材制成的铸造机架部件
  • 集成式居中吊耳可适应多种钩环组件、链条和钢索。其内部形状能保持负载稳定。
    • 在日本提供无吊耳连接器,以满足当地的吊装限制。
重点关注安全

重点关注安全

  • 用视觉和听觉信号告知操作员,工装已牢固地固定在连接器上。
  • 润滑块提供了一个易于检修的主润滑点。
  • 操作流程简单直观,可轻松上手。
  • 符合全球安全标准:ISO13031、EN474 和 AS 4772:2008。
  • 碎屑防护罩覆盖并保护关键连接器部件,简化了现场保养并提高了可靠性。
借助集成技术提升效率和生产率

借助集成技术提升效率和生产率

  • 不必再浪费时间寻找连接器。我们为特定抓销式快速连接器提供了 Cat 资产跟踪功能。
  • 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。您可在订阅了 VisionLink® 以及 Product Link™ 的设备中查看配有资产跟踪功能的连接器。
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的连接器会发出警报。

产品技术规格适用产品 抓销式快速连接器(CB-Linkage):455-3912

最小承载重量 35 吨(美制) 35 吨(美制)
最大承载重量 24 吨(美制) 24 吨(美制)
重量 1025 lb 465 kg
工装销直径 - 斗杆(前) 3.54 in 90 mm
工装销直径 - 连杆(后) 3.15 in 80 mm
销张角 - 最小 18.03 in 458 mm
销张角 - 最大 21.10 in 536 mm
吊耳工作负载限制 30865 lb 14000 kg
宽度 - 机器接口 21.60 in 550 mm
宽度 - 工装接口 13.40 in 340 mm

了解 抓销式快速连接器(CB-Linkage):455-3912 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CB-Linkage 抓销式快速连接器

使用抓销式快速连接器、Pro Plus 拇指夹斗和铲斗清理现场。

抓销式快速连接器有一个中心润滑点,保养简单。

抓销式快速连接器锁定机构已接合

配有松土耙和 Pro Plus 拇指夹斗的抓销式快速连接器清理刷

利用抓销式快速连接器的吊耳重新布置沟渠涵箱。

CB-Linkage 抓销式快速连接器
使用抓销式快速连接器、Pro Plus 拇指夹斗和铲斗清理现场。
抓销式快速连接器有一个中心润滑点,保养简单。
抓销式快速连接器锁定机构已接合
配有松土耙和 Pro Plus 拇指夹斗的抓销式快速连接器清理刷
利用抓销式快速连接器的吊耳重新布置沟渠涵箱。