概述
Cat P300 系列主粉碎机设计用于拆除期间的混凝土结构切割、破碎和粉碎等应用。
显示第 1-6 项/共 5 项
| 循环时间 - 打开 | 1.9 s 1.9 s |
| 循环时间 – 闭合 | 1.3 s 1.3 s |
| 压碎力 - 主齿 | 563 短吨 5010 kN |
| 压碎力 - 齿尖 | 162 短吨 1440 kN |
| 压碎力 - 主齿 | 215 短吨 1910 kN |
| 夹钳回路 - 最大机油压力 | 4786 psi 33000 kPa |
| 夹钳回路 - 最大机油流量 | 74 gpm 280 L/min |
| 旋转回路 - 最大机油压力 | 2321 psi 16000 kPa |
| 旋转回路 - 最大机油流量 | 11 gpm 40 L/min |
| 夹钳深度 | 32.3 in 820 mm |
| 刀刃长度 | 7.9 in 200 mm |
| 最大夹钳开口 | 51.8 in 1315 mm |
| 固定式夹钳宽度 | 26 in 660 mm |
| 可移动夹钳宽度 | 15 in 380 mm |
| 长度 | 92.5 in 2350 mm |
| 高度 | 78.9 in 2005 mm |
| 宽度 | 39.6 in 1005 mm |
| 重量 - 壳体、夹钳和支架 | 7330 lb 3325 kg |
| 挖掘机最小重量 | 32000 kg(70500 lb) 32000 kg(70500 lb) |
| 挖掘机最大重量 | 50000 kg(110200 lb) 50000 kg(110200 lb) |