P365 主粉碎机

主粉碎机 P365 主粉碎机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

循环时间 - 打开
2.1 s
2.1 s
循环时间 – 闭合
1.6 s
1.6 s
压碎力 - 主齿
824 短吨
7330 kN

概述

Cat P300 系列主粉碎机设计用于拆除期间的混凝土结构切割、破碎和粉碎等应用。

产品技术规格适用产品 P365 主粉碎机

循环时间 - 打开 2.1 s 2.1 s
循环时间 – 闭合 1.6 s 1.6 s
压碎力 - 主齿 824 短吨 7330 kN
压碎力 - 齿尖 228 短吨 2030 kN
压碎力 - 主齿 301 短吨 2675 kN
夹钳回路 - 最大机油压力 4786 psi 33000 kPa
夹钳回路 - 最大机油流量 119 gpm 450 L/min
旋转回路 - 最大机油压力 2321 psi 16000 kPa
旋转回路 - 最大机油流量 13 gpm 50 L/min
夹钳深度 42.7 in 1085 mm
刀刃长度 8.9 in 225 mm
最大夹钳开口 64.4 in 1635 mm
固定式夹钳宽度 32.3 in 820 mm
可移动夹钳宽度 20.5 in 520 mm
长度 112.8 in 2865 mm
高度 99.2 in 2520 mm
宽度 42.7 in 1085 mm
重量 - 壳体、夹钳和支架 13735 lb 6230 kg
挖掘机最小重量 65000 kg(143300 lb) 65000 kg(143300 lb)
挖掘机最大重量 95000 kg(209400 lb) 95000 kg(209400 lb)

了解 P365 主粉碎机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat P365 主粉碎机

Cat 352 直型动臂上的 Cat P345 粉碎机

Cat P345 粉碎机拆除建筑

Cat P332 粉碎机拆除砖混建筑

Cat P365 主粉碎机
Cat 352 直型动臂上的 Cat P345 粉碎机
Cat P345 粉碎机拆除建筑
Cat P332 粉碎机拆除砖混建筑