概述
Cat P200 系列辅助粉碎机设计用于减小碎屑尺寸、清理作业现场,并在拆除后在地面上将混凝土与钢筋分开。
显示第 1-6 项/共 5 项
| 循环时间 - 打开 | 1.8 s 1.8 s |
| 循环时间 – 闭合 | 1.2 s 1.2 s |
| 压碎力 - 主齿 | 351 短吨 3125 kN |
| 压碎力 - 刃尖 | 107 短吨 955 kN |
| 压碎力 - 齿尖 | 192 短吨 1710 kN |
| 夹钳回路 - 最大机油压力 | 4786 psi 33000 kPa |
| 夹钳回路 - 最大机油流量 | 59 gpm 225 L/min |
| 夹钳深度 | 30.3 in 770 mm |
| 刀刃长度 | 5.9 in 150 mm |
| 最大夹钳开口 | 42.1 in 1070 mm |
| 固定式夹钳宽度 | 24.4 in 620 mm |
| 可移动夹钳宽度 | 13.2 in 335 mm |
| 长度 | 97 in 2465 mm |
| 高度 | 57.1 in 1450 mm |
| 宽度 | 24.4 in 620 mm |
| 重量 - 壳体、夹钳和支架 | 4409 lb 2000 kg |
| 挖掘机最小重量 | 18000 kg(39700 lb) 18000 kg(39700 lb) |
| 挖掘机最大重量 | 25000 kg(55100 lb) 25000 kg(55100 lb) |