P214 辅助粉碎机

P214 辅助粉碎机 辅助粉碎机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

循环时间 - 打开
1.6 s
1.6 s
循环时间 – 闭合
1 s
1 s
压碎力 - 主齿
264 短吨
2345 kN

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

高性能

高性能

        
  • Cat 粉碎机的夹钳经过设计,可以快速切割材料,以提高机器的整体工作效率并有助于减少燃油消耗。
  •     
  • 非旋转辅助粉碎机上的超大油缸提供了强大的压碎力,可减少混凝土和分离钢筋。
  •     
  • 加速器阀可主动平衡速度和功率,提供快速循环时间和强大的闭合力,帮助提高生产率。
易于保养

易于保养

        
  • 可更换的易磨件可以在现场快速更换,并且不需要表面焊接,从而减少了维修时间。
  •     
  • 每日易磨件检查和加脂点可以从地面访问,而粉碎机始终安装在机器上,无需拆卸。
  •     
  • 通过一个检查面板即可轻松访问,从而安全地进行保养。
  •     
  • 液压部件安装在壳体内部,不易损坏,有助于减少作业现场的停机时间。
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

        
  • Cat 粉碎机,尤其是过度磨损区域,采用高强度耐磨钢制造
  •     
  • 可移动夹钳上的增强缸杆铰链旨在帮助提高粉碎机的耐用性和寿命。
  •     
  • C 形油缸护罩可在混凝土拆除过程中提供额外的保护。
  •     
  • Cat 粉碎机在拆除应用中具有多种用途,适合多种作业现场。
借助集成技术提升效率和生产率

借助集成技术提升效率和生产率

        
  • 不必再浪费时间寻找工装。Cat 资产跟踪可用于所有粉碎机。
  •     
  • 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。有资产跟踪功能的粉碎机可在 VisionLink® 内查看。
  •     
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的粉碎机会发出警报。
连接器的多功能性和便利性

连接器的多功能性和便利性

        
  • 通过添加快速连接器,可以在多台机器上共享相同尺寸类别的粉碎机和其他工装。
  •     
  • 使用快速连接器可显著减少切换工装所需的时间。
  •     
  • 快速连接器将您的作业现场安全提升到了新的水平,并且能够切换工装,而操作员则在驾驶室中使用内置冗余,以确保您的工装在发生压力损失的情况下确保安全。
  •     
  • 可以使用多种连接器来满足您的特定需求:
              
    • Cat 抓销式快速连接器 – 专用销系统
    •         
    • CW 专用连接器 – 楔形专用系统
    •         
    • S 型连接器 – 楔形专用系统
    •         
    • 液压连接 CW 连接器 - CW 连接器的液压连接版本,连接后即刻具备液压功能
    •         
    • 液压连接 S 型连接器 - S 型连接器的液压连接版本,连接后即刻具备液压功能
    •     
        

产品技术规格适用产品 P214 辅助粉碎机

循环时间 - 打开 1.6 s 1.6 s
循环时间 – 闭合 1 s 1 s
压碎力 - 主齿 264 短吨 2345 kN
压碎力 - 刃尖 74 短吨 655 kN
压碎力 - 齿尖 148 短吨 1320 kN
夹钳回路 - 最大机油压力 4786 psi 33000 kPa
夹钳回路 - 最大机油流量 40 gpm 150 L/min
夹钳深度 25.6 in 650 mm
刀刃长度 4.5 in 115 mm
最大夹钳开口 34.8 in 885 mm
固定式夹钳宽度 21.9 in 555 mm
可移动夹钳宽度 12.2 in 310 mm
长度 87 in 2210 mm
高度 51.6 in 1310 mm
宽度 21.9 in 555 mm
重量 - 壳体、夹钳和支架 3285 lb 1490 kg
挖掘机最小重量 14000 kg(30900 lb) 14000 kg(30900 lb)
挖掘机最大重量 19000 kg(41900 lb) 19000 kg(41900 lb)

了解 P214 辅助粉碎机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat P214 辅助粉碎机

Cat 挖掘机上的 Cat P224 粉碎机

Cat 辅助粉碎机粉碎岩石

Cat P214 辅助粉碎机
Cat 挖掘机上的 Cat P224 粉碎机
Cat 辅助粉碎机粉碎岩石