概述
Cat P200 系列辅助粉碎机设计用于减小碎屑尺寸、清理作业现场,并在拆除后在地面上将混凝土与钢筋分开。
显示第 1-6 项/共 5 项
| 循环时间 - 打开 | 1.9 s 1.9 s |
| 循环时间 – 闭合 | 1.4 s 1.4 s |
| 压碎力 - 主齿 | 479 短吨 4265 kN |
| 压碎力 - 刃尖 | 153 短吨 1360 kN |
| 压碎力 - 齿尖 | 252 短吨 2240 kN |
| 夹钳回路 - 最大机油压力 | 4786 psi 33000 kPa |
| 夹钳回路 - 最大机油流量 | 95 gpm 360 L/min |
| 夹钳深度 | 36.6 in 930 mm |
| 刀刃长度 | 7.9 in 200 mm |
| 最大夹钳开口 | 50.4 in 1280 mm |
| 固定式夹钳宽度 | 26.4 in 670 mm |
| 可移动夹钳宽度 | 15 in 380 mm |
| 长度 | 117.9 in 2995 mm |
| 高度 | 69.1 in 1755 mm |
| 宽度 | 26.4 in 670 mm |
| 重量 - 壳体、夹钳和支架 | 7628 lb 3460 kg |
| 挖掘机最小重量 | 32000 kg(70500 lb) 32000 kg(70500 lb) |
| 挖掘机最大重量 | 50000 kg(110200 lb) 50000 kg(110200 lb) |