Cat P245 辅助粉碎机

辅助粉碎机 P245 辅助粉碎机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

循环时间 - 打开
2.1 s
2.1 s
循环时间 – 闭合
1.6 s
1.6 s
压碎力 - 主齿
729 短吨
6485 kN

概述

Cat P200 系列辅助粉碎机设计用于减小碎屑尺寸、清理作业现场,并在拆除后在地面上将混凝土与钢筋分开。

产品技术规格适用产品 P245 辅助粉碎机

循环时间 - 打开 2.1 s 2.1 s
循环时间 – 闭合 1.6 s 1.6 s
压碎力 - 主齿 729 短吨 6485 kN
压碎力 - 齿尖 206 短吨 1830 kN
压碎力 - 主齿 265 短吨 2355 kN
夹钳回路 - 最大机油压力 4786 psi 33000 kPa
夹钳回路 - 最大机油流量 119 gpm 450 L/min
夹钳深度 42.1 in 1070 mm
刀刃长度 8.9 in 225 mm
最大夹钳开口 58.9 in 1495 mm
固定式夹钳宽度 30.9 in 785 mm
可移动夹钳宽度 18.1 in 460 mm
长度 133.5 in 3390 mm
高度 80.9 in 2055 mm
宽度 32.7 in 830 mm
重量 - 壳体、夹钳和支架 10836 lb 4915 kg
挖掘机最小重量 45000 kg(99200 lb) 45000 kg(99200 lb)
挖掘机最大重量 70000 kg(154300 lb) 70000 kg(154300 lb)

了解 P245 辅助粉碎机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat P245 辅助粉碎机

Cat 挖掘机上的 Cat P224 粉碎机

Cat 辅助粉碎机粉碎岩石

Cat P245 辅助粉碎机
Cat 挖掘机上的 Cat P224 粉碎机
Cat 辅助粉碎机粉碎岩石