概述
Cat® 抓销式快速连接器可以助您进一步提高生产效率和作业多样性。它不仅增加了快速方便地更换工装的功能,而且始终符合全球安全标准。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 最小承载重量 | 15 吨(美制) 15 吨(美制) |
| 最大承载重量 | 11 吨(美制) 11 吨(美制) |
| 重量 | 414 lb 188 kg |
| 工装销直径 - 斗杆(前) | 2.56 in 65 mm |
| 工装销直径 - 连杆(后) | 2.56 in 65 mm |
| 销张角 - 最小 | 13.70 in 348 mm |
| 销张角 - 最大 | 16.97 in 431 mm |
| 吊耳工作负载限制 | 22046 lb 10000 kg |
| 宽度 - 机器接口 | 15.00 in 381 mm |
| 宽度 - 工装接口 | 8.30 in 211 mm |
312-Linkage 抓销式快速连接器
使用抓销式快速连接器、Pro Plus 拇指夹斗和铲斗清理现场。
抓销式快速连接器有一个中心润滑点,保养简单。
抓销式快速连接器锁定机构已接合
配有松土耙和 Pro Plus 拇指夹斗的抓销式快速连接器清理刷
利用抓销式快速连接器的吊耳重新布置沟渠涵箱。