工作室拍摄

沟渠清理铲斗 - 小型挖掘机 1400 mm(55 in)

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
55.1 in
1400 mm
容量
9 ft³
254 l
重量
339.5 lb
154 kg

概述

该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。

产品技术规格适用产品 1400 mm(55 in)

宽度 55.1 in 1400 mm
容量 9 ft³ 254 l
重量 339.5 lb 154 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 21.2 in 538 mm
接口类型 CW-10 连接器 CW-10 连接器

了解 1400 mm(55 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图