一般负荷型平整刃铲斗 1350 mm(53.8")

一般负荷型平整刃铲斗 1350 mm(53.8") 常规负荷型

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
53.8 in
1350 mm
容量
1.43 yd³
1.1 m³
重量
2181 lb
989 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

高性能

高性能

  • Cat 铲斗专门设计用于优化机器的挖掘力和功率,当您将 Cat 机器与 Cat 铲斗配对使用时,可以实现最高的生产率。
  • 双半径壳体外形可使物料顺畅地流入铲斗。 铲斗与地面的间隙更大,确保铲斗底部不会拖拽,因此降低了维护成本。
  • 油耗在挖掘过程中达到峰值。 Cat 铲斗可以快速铲挖物料,提高了机器的整体工作效率。
  • 可在更短的时间内装载更多的物料。 对于每次装载,铲斗形状和侧挡板都可将大部分物料保留在铲斗内。
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

  • 可以长期依赖铲斗的结构完整性。 与焊接式铰链板相比,集成式铰链板有助于更好地分配挖掘力。
  • Cat 铲斗,尤其是过度磨损的部件,采用高强度耐磨钢制造。
  • 采用 Cat® 掘地工具(GET,Ground Engaging Tools)保护 Cat 铲斗最重要的高磨损区域。 侧挡板保护器和侧铲刀有助于保护铲斗中最常接触和穿过物料的部件。
  • 通过为您的铲斗和应用组合选择正确的 GET 来降低维护成本。
  • 铲斗齿尖提供多种选择,确保适合您的具体应用。 无论您需要获得平整的挖掘底面还是挖掘坚硬、磨蚀性的物料,总会有一款齿尖解决方案适合您。
通过连接器实现多功能性和便利性

通过连接器实现多功能性和便利性

  • 通过连接器系统,可以更轻松地管理车队的多个铲斗和其他附件。 连接器允许规格相似的机器共享附件,并且可以在几秒钟内更换附件,而无需离开驾驶室。
  • 除抓销式高性能铲斗外,那些可通过销直接连接到机器的铲斗也与 Cat® 抓销式快速连接器兼容。 抓销式高性能铲斗配有一个可优化挖掘力的凹进销,当与 Cat 抓销式快速连接器配套使用时,可为铲斗提供更快的循环时间。
  • 此外,Cat 抓销式快速连接器还允许操作员反向连接铲斗,从而更容易地对角部进行清理和挖方。
  • 凭借始终处于操作员视线内的连接器辅助闩锁所提供的听觉和视觉提示,可以确保稳固地连接附件。
  • Cat 抓销式快速连接器与 311-352 履带式挖掘机和所有轮式挖掘机兼容。 此外,还提供挖沟宽度连接器。
  • 与 CW 专用连接器系统兼容的附件采用固定式快速连接器铰接件。 CW 专用连接器采用楔式锁定系统,确保始终稳固地连接附件。
  • CW 专用连接器适用于所有履带式挖掘机和轮式挖掘机。
通过集成的 Cat Connect 技术提升效率和生产率

通过集成的 Cat Connect 技术提升效率和生产率

  • 不用再浪费时间寻找您的铲斗。 现在,一些铲斗提供了 Cat 资产跟踪功能。
  • 通过一个来源即可跟踪您整个车队的附件和机器。 可在 VisionLink® 以及订购 Product Link 的设备中查看配有资产跟踪功能的铲斗。
  • 保证您资产的安全。 如果离开了易于设定的工地边界,配有资产跟踪器的铲斗会发出警报。
一般负荷型铲斗 - 适用于一般装载和物料搬运

一般负荷型铲斗 - 适用于一般装载和物料搬运

  • 一般负荷型铲斗提供 450-2600 mm(18-102")的宽度范围以及众多不同的容量,因此适用于各种型号的挖掘机。
  • 一般负荷型铲斗最适合泥土、肥土、细砂砾等齿尖使用寿命超过 800 小时的物料。
  • 一般负荷型铲斗的侧边、底部和基部加装了额外的耐磨板,因此其使用寿命长于通用负荷型铲斗。
  • 通过使用平整刃或宽齿尖,一般负荷型铲斗使您能够在任何作业中回填沟槽,创建平整的挖掘底面或获得平滑的挖掘表面。
  • 您可以通过销将一般负荷型铲斗直接连接到您的机器上,或者将其与 Cat 抓销式快速连接器或 CW 专用连接器配套使用。

产品技术规格适用产品 一般负荷型平整刃铲斗 1350 mm(53.8")

宽度 53.8 in 1350 mm
容量 1.43 yd³ 1.1 m³
重量 2181 lb 989 kg
接口 用于与油快速连接器配套使用 用于与油快速连接器配套使用
齿座数量 5 5
齿座尺寸 K80 K80
铲刃类型 直铲 直铲

了解 一般负荷型平整刃铲斗 1350 mm(53.8") 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

一般负荷型平整刃铲斗

一般负荷型平整刃铲斗

360 View