通用负荷型铲斗 1000 mm(39")

通用负荷型 通用负荷型铲斗 1000 mm(39")

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
54 in
1350 mm
容量
2.14 yd³
1.64 m³
重量
802 lb
364 kg

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 通用负荷型铲斗 1000 mm(39")

宽度 54 in 1350 mm
容量 2.14 yd³ 1.64 m³
重量 802 lb 364 kg
接口 销接式 销接式
齿座数量 5 5
齿座尺寸 Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110
铲刃类型 直铲 直铲

了解 通用负荷型铲斗 1000 mm(39") 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

通用负荷型铲斗

通用负荷型铲斗