| 宽度 | 35.4 in 900 mm |
| 容量 | 7.4 ft³ 210 l |
| 重量 | 313.1 lb 142 kg |
| 底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
| 齿尖半径 | 30.7 in 781 mm |
| 接口类型 | 销接式 销接式 |
性能概览
产品技术规格适用产品 900 mm(35 in)
了解 900 mm(35 in) 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 挖掘机
900 mm(35 in)
已选
- 宽度
- 35.4 in
- 900 mm
- 容量
- 7.4 ft³
- 210 l
- 重量
- 313.1 lb
- 142 kg
铲斗 - 挖掘机
900 mm(35 in),352 L(12.4 ft3),CW10 连接器,底刃
- 宽度
- 35.4 in
- 900 mm
- 容量
- 12.4 ft³
- 352 l
- 重量
- 434.3 lb
- 197 kg
铲斗 - 挖掘机
900 mm(35 in),333 L(11.8 ft3),CW10 连接器,螺栓固定式斗齿
- 宽度
- 35.4 in
- 900 mm
- 容量
- 11.8 ft³
- 333 l
- 重量
- 507.1 lb
- 230 kg