超重负荷型铲斗 1650 mm(66"):342-2258

超重负荷型 超重负荷型铲斗 1650 mm(66"):342-2258

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
66 in
1650 mm
容量
2.81 yd³
2.15 m³
重量
3838 lb
1741 kg

概述

Cat� 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。不是所有地区均提供所有附件。请联系您的 Cat 代理商,了解您所在地区提供的特定附件。

产品技术规格适用产品 超重负荷型铲斗 1650 mm(66"):342-2258

宽度 66 in 1650 mm
容量 2.81 yd³ 2.15 m³
重量 3838 lb 1741 kg
接口 用于与 CW-45 专用连接器配套使用 用于与 CW-45 专用连接器配套使用
齿座数量 5 5
齿座尺寸 K110 K110
铲刃类型 铲式 铲式

了解 超重负荷型铲斗 1650 mm(66"):342-2258 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat 铲斗

照片

Cat 铲斗
照片