概述
Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
显示第 1-6 项/共 5 项
| 宽度 | 67 in 1700 mm |
| 容量 | 3.15 yd³ 2.41 m³ |
| 重量 | 5822 lb 2641 kg |
| 接口 | 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 |
| 齿座数量 | 4 4 |
| 齿座尺寸 | Cat Advansys 130 Cat Advansys 130 |
| 铲刃类型 | 铲式 铲式 |