沟渠清理铲斗 2000 mm(79")

沟渠清理铲斗 2000 mm(79") 沟渠清理

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
79 in
2000 mm
容量
2.85 yd³
2.18 m³
重量
2756 lb
1250 kg

产品技术规格适用产品 沟渠清理铲斗 2000 mm(79")

宽度 79 in 2000 mm
容量 2.85 yd³ 2.18 m³
重量 2756 lb 1250 kg
接口 用于与 CW-45 专用连接器配套使用 用于与 CW-45 专用连接器配套使用
铲刃类型 焊接式铲刃 焊接式铲刃

了解 沟渠清理铲斗 2000 mm(79") 与常用比较产品相比如何。

媒体库

沟渠清理铲斗

图像 2

沟渠清理铲斗
图像 2