400 mm(16 in)

400 mm(16 in) 香蕉式铲斗

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
15.7 in
400 mm
容量
5.5 ft³
155 l
重量
308.6 lb
140 kg

性能概览

Cat

铲斗设计

成形的后部外壳设计增强了铲斗的载荷能力和生产能力。
Cat

铲斗形状

增强型铲斗形状使物料更易流动。锥形铲斗侧壁便于卸载粘性物料。
Cat

CW 连接器接口

可与 CW 连接器接口配套使用,通过该接口,可以快速进行铲斗转换,其楔式连接器设计可将铲斗牢固地锁定到位。

产品技术规格适用产品 400 mm(16 in)

宽度 15.7 in 400 mm
容量 5.5 ft³ 155 l
重量 308.6 lb 140 kg
底刃厚度 1 in 25 mm
齿尖半径 34.3 in 871 mm
接口类型 CW-10 连接器 CW-10 连接器

了解 400 mm(16 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图