沟渠清理倾斜铲斗 2000 mm(79"):326-7417

沟渠清理倾斜铲斗 2000 mm(79"):326-7417 倾斜沟渠清理

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
79 in
2000 mm
容量
1.29 yd³
0.98 m³
重量
2352 lb
1067 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

高性能

高性能

  • Cat 铲斗专门设计用于优化机器的挖掘力和功率,与 Cat 机器配套使用时,可以实现最高的生产率。
  • 双半径壳体外形可使物料顺畅地流入铲斗。铲斗与地面的间隙更大,确保铲斗底部不会拖拽,因此降低了维护成本。
  • 在挖掘过程中实现最优油耗。Cat 铲斗可以快速铲挖物料,提高了机器的整体工作效率。
  • 您可在更短的时间内装载更多的物料。铲斗形状和侧挡板精心设计而成,让您每次装载都可将大部分物料保留在铲斗内。
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

  • 铲斗的结构完整性值得您长期信赖。与焊接式铰链板相比,集成式铰链板有助于更好地分配挖掘力。
  • Cat 铲斗,尤其是过度磨损的部件,采用高强度耐磨钢制造。
  • 采用 Cat® 掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)保护铲斗最重要的高磨损区域。侧挡板保护器和侧铲刀有助于保护铲斗中最常接触和穿过物料的部件。
  • 通过为您的铲斗和应用组合选择合适的 GET 来降低维护成本。
  • 铲斗齿尖提供多种选择,确保适合您的具体应用。无论您需要获得平整的挖掘底面还是挖掘坚硬的磨蚀性物料,总有一款齿尖解决方案适合您。
连接器助您实现多功能性和便利性

连接器助您实现多功能性和便利性

  • 借助连接器系统,您可以更轻松地管理车队的多个铲斗和其他附件。连接器允许规格相似的机器进行共享,并且可以在几秒钟内更换附件,而无需离开安全的驾驶室。
  • 支持通过销直接连接到机器的铲斗也与 Cat® 抓销式快速连接器兼容,但不包括抓销式高性能铲斗。抓销式高性能铲斗配有可优化挖掘力的凹销,当与 Cat 抓销式快速连接器配套使用时,可加速铲斗工作循环。
  • 此外,Cat 抓销式快速连接器还允许操作员反向连接铲斗,从而更容易地对角落进行清理和挖方。
  • 凭借始终处于操作员视线内的连接器辅助闩锁所提供的听觉和视觉提示,可以确保稳固地连接附件。
  • Cat 抓销式快速连接器与 311-352 履带式挖掘机和所有轮式挖掘机兼容。此外,还提供挖渠宽度连接器。
  • 与 CW 专用连接器系统兼容的附件采用固定式快速连接器铰接件。CW 专用连接器采用楔式锁定系统,确保始终稳固地连接附件。
  • CW 专用连接器适用于所有履带式挖掘机和轮式挖掘机。
集成的 Cat Connect 技术有助于提升效率和生产率

集成的 Cat Connect 技术有助于提升效率和生产率

  • 不必再浪费时间寻找铲斗。我们为特定铲斗提供了 Cat 资产跟踪功能。
  • 访问一处即可跟踪整个车队的附件和机器。您可在订阅了 VisionLink® 以及 Product Link 的设备中查看配有资产跟踪功能的铲斗。
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的铲斗会发出警报。
沟渠清理倾斜铲斗 – 适合任何角度的挖渠作业

沟渠清理倾斜铲斗 – 适合任何角度的挖渠作业

  • 沟渠清理倾斜铲斗由两个双作用油缸驱动,可进行 90° 液压倾斜和 45° 左右摆动,因此成为复杂或精确平整作业的不二之选。沟渠清理倾斜铲斗的宽度范围为 1200-2400 mm(48-94"),并与 11 至 35 ton(11000 至 35000 kg)的挖掘机兼容。
  • 螺栓固定式铲刃(BOCE,Bolt-On Cutting Edge)延长了铲斗底刃的使用寿命。BOCE 用于保护铲斗的底刃,可在磨损时进行更换,并有助于在进行平整或回填作业时获得平滑的表面。
  • 液压软管布置在铲斗组件内部并受其保护,防止了物料干扰,并降低了软管被挤压或泄漏的风险。
  • 中心销在经过润滑的硬化钢轴承上旋转,可将作业期间的磨损减至最小,并在长期使用中保持一致的铲斗精度控制。
  • 沟渠清理倾斜铲斗与 Cat® Grade Control 兼容并配有支架,可以通过销直接连接到机器上,或者与 Cat 抓销式快速连接器或 CW 专用连接器配套使用。
沟渠清理倾斜铲斗 � 适合任何角度的挖渠作业

沟渠清理倾斜铲斗 � 适合任何角度的挖渠作业

  • 沟渠清理倾斜铲斗由两个双作用油缸驱动,可进行 90° 液压倾斜和 45° 左右摆动,因此成为复杂或精确平整作业的不二之选。沟渠清理倾斜铲斗的宽度范围为 1200-2400 mm(48-94"),并与 11 至 35 ton(11000 至 35000 kg)的挖掘机兼容。
  • 螺栓固定式铲刃(BOCE,Bolt-On Cutting Edge)延长了铲斗底刃的使用寿命。BOCE 用于保护铲斗的底刃,可在磨损时进行更换,并有助于在进行平整或回填作业时获得平滑的表面。
  • 液压软管布置在铲斗组件内部并受其保护,防止了物料干扰,并降低了软管被挤压或泄漏的风险。
  • 中心销在经过润滑的硬化钢轴承上旋转,可将作业期间的磨损减至最小,并在长期使用中保持一致的铲斗精度控制。
  • 沟渠清理倾斜铲斗与 Cat® Grade Control 兼容并配有支架,可以通过销直接连接到机器上,或者与 Cat 抓销式快速连接器或 CW 专用连接器配套使用。

产品技术规格适用产品 沟渠清理倾斜铲斗 2000 mm(79"):326-7417

宽度 79 in 2000 mm
容量 1.29 yd³ 0.98 m³
重量 2352 lb 1067 kg
接口 用于与 CW-45 S 专用连接器配套使用 用于与 CW-45 S 专用连接器配套使用
铲刃类型 直铲 直铲

了解 沟渠清理倾斜铲斗 2000 mm(79"):326-7417 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

沟渠清理倾斜铲斗

沟渠清理倾斜铲斗