超重负荷型铲斗 2150 mm(85 in):519-5405

超重负荷型 超重负荷型铲斗 2150 mm(85 in):519-5405

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
85 in
2150 mm
容量
6.02 yd³
4.6 m³
重量
10900 lb
4944 kg

概述

Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

高性能

高性能

  • Cat 铲斗专门设计用于优化机器的挖掘力和功率,与 Cat 机器配套使用时,可以实现最高的生产率。
  • 双半径壳体外形可使物料顺畅地流入铲斗。铲斗与地面的间隙更大,确保铲斗底部不会拖拽,因此降低了维护成本。
  • 在挖掘过程中实现最优油耗。Cat 铲斗可以快速铲挖物料,提高了机器的整体工作效率。
  • 您可在更短的时间内装载更多的物料。铲斗形状和侧挡板精心设计而成,让您每次装载都可将大部分物料保留在铲斗内。
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

  • 铲斗的结构完整性值得您长期信赖。与焊接式铰链板相比,集成式铰链板有助于更好地分配挖掘力
  • Cat 铲斗,尤其是过度磨损区域,采用高强度耐磨钢制造
  • 采用 Cat 掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)保护铲斗中与物料接触最多的高磨损区域。
  • 采用 Cat® Advansys GET,提高严苛应用的生产率、增强料堆穿透力,并且缩短循环时间
  • 采用 Advansys 无锤式 GET 系统,以前所未有的速度快速安装和拆卸齿尖
  • 采用 CapSure 固定装置,确保仅使用基本的手持工具即可牢固安装齿尖和齿座
  • 通过为您的铲斗和应用组合选择合适的 GET 来降低维护成本。铲斗齿尖提供多种选择,确保适合您的具体应用需求。
连接器的多功能性和便利性

连接器的多功能性和便利性

  • 使用连接器系统可以更轻松地管理车队的多个铲斗和其他附件。使用连接器可以共用尺寸相似的机器,并可以在几秒钟内更换附件,而不必离开安全的驾驶室。
  • 支持通过销直接连接到机器的铲斗也与 Cat® 抓销式快速连接器兼容,但不包括抓销式高性能铲斗。抓销式高性能铲斗具有凹形销,可增强挖掘力,且与 Cat 抓销式快速连接器配合使用时可缩短铲斗的循环时间。
  • Cat 抓销式快速连接器还支持操作员以反转位置提起铲斗,从而轻松清理和清洁各个角落。
  • 连接器辅助锁可发出声音信号和视觉信号,确保附件牢固,并且始终在操作员的视线范围内。
  • Cat 抓销式快速连接器与 311-352 履带式挖掘机和所有轮式挖掘机兼容。此外还提供挖渠宽度连接器。
  • 与 CW 专用连接器系统兼容的附件使用固定式快速连接器铰链。CW 专用连接器具有楔形锁定系统,可确保附件牢固。
  • CW 专用连接器适用于所有履带式和轮式挖掘机。
借助集成的 Cat(卡特)智能技术提升效率和生产率

借助集成的 Cat(卡特)智能技术提升效率和生产率

  • 不必再浪费时间寻找铲斗。我们为特定铲斗提供了 Cat 资产跟踪功能。
  • 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。您可在订阅了 VisionLink® 以及 Product Link 的设备中查看配有资产跟踪功能的铲斗。
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的铲斗会发出警报。
超重负荷型铲斗 – 强劲挖掘的理想解决方案

超重负荷型铲斗 – 强劲挖掘的理想解决方案

  • 超重负荷型铲斗可在苛刻的应用中保持稳定的生产。它们具有 600-2500 mm(24-98")的宽度范围,适用于齿尖使用寿命为 200 至 400 小时的应用场合。
  • 超重负荷型铲斗的主要应用包括高硅砂、玄武岩和碎花岗岩。
  • 超重负荷型铲斗底部耐磨板的厚度比重负荷型铲斗厚 17-38%。
  • 超重负荷型强力铲斗完美平衡了功率和效率。强力铲斗是高度重视挖掘力和循环时间的应用场合的最佳选择。
  • 采用铲刃以更深入地挖掘岩石类物料。铲刃有助于深入挖掘这些笨重物料并引导它们进入铲斗。
  • 您可以通过销将超重负荷型铲斗直接连接到机器上,或者将其与 Cat 抓销式快速连接器或 CW 专用连接器配套使用。

产品技术规格适用产品 超重负荷型铲斗 2150 mm(85 in):519-5405

宽度 85 in 2150 mm
容量 6.02 yd³ 4.6 m³
重量 10900 lb 4944 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 4 4
齿座尺寸 Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
铲刃类型 铲式 铲式

了解 超重负荷型铲斗 2150 mm(85 in):519-5405 与常用比较产品相比如何。

媒体库

超重负荷型铲斗

照片

照片

照片

超重负荷型铲斗
照片
照片
照片