400 mm(16 in),113 L(4 ft3),CW10 连接器,螺栓固定式铲刃

挖掘铲斗 - 小型挖掘机 400 mm(16 in),113 L(4 ft3),CW10 连接器,螺栓固定式铲刃

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
15.7 in
400 mm
容量
4 ft³
113 l
重量
262.3 lb
119 kg

概述

该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。

产品技术规格适用产品 400 mm(16 in),113 L(4 ft3),CW10 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 15.7 in 400 mm
容量 4 ft³ 113 l
重量 262.3 lb 119 kg
底刃厚度 1 in 25 mm
齿尖半径 35.1 in 891 mm
接口类型 CW10 连接器 CW10 连接器

了解 400 mm(16 in),113 L(4 ft3),CW10 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图