1000 mm(39 in)

1000 mm(39 in) 倾斜沟渠清理铲斗 - 小型挖掘机

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
39.4 in
1000 mm
容量
2 ft³
56 l
重量
114.6 lb
52 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

特别适合在建筑施工、园林施工及道路养护应用中清理宽沟渠、装载物料、修整斜坡、平整地面及进行修整作业。
Cat

铲斗设计

成形的后部外壳设计增强了铲斗的装载能力和生产能力。
Cat

优异的铲斗填充性

最佳外壳角度和无尖角设计使铲斗具有优异的填充性,减少物料堆积。
Cat

铲斗形状

增强型铲斗形状使物料更易流动。锥形铲斗侧壁便于卸载粘性物料。

产品技术规格适用产品 1000 mm(39 in)

宽度 39.4 in 1000 mm
容量 2 ft³ 56 l
重量 114.6 lb 52 kg
底刃厚度 0.4 in 10 mm
齿尖半径 19.5 in 496 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 1000 mm(39 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图