301.7 CR 小型挖掘机

301.7 CR 微型挖掘机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率
21 hp
15.7 kW
工作重量
4222 lb
1915 kg
挖掘深度
100 in
2540 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

全天候舒适体验

全天候舒适体验

  • 可调节腕托和悬浮座椅选件有助于您全天舒适工作。
易于操作

易于操作

  • 控制装置易于使用,直观的新一代 LCD 监视器提供的机器信息清晰易读。
单手柄行走模式

单手柄行走模式

  • 使用 Cat 单手柄行走模式,可以更轻松地控制设备在作业现场移动。只需轻轻按一下按钮,即可从使用操纵杆和脚踏板的传统行驶控制切换到操纵手柄控制模式。全新控制方式让操作更加轻松,一切尽在掌控。
外形紧凑但性能卓越

外形紧凑但性能卓越

  • 强大的提升和挖掘性能有助于更快地完成作业。紧凑型半径设计和可伸缩的底盘系统可让您进入最狭窄的区域内并进行作业。斗铲配合和推土机浮动特性便于轻松执行清理工作。
工地安全性

工地安全性

  • 您的安全是我们的头等大事。Cat 小型挖掘机经过专门设计,可助您始终安全地工作。我们在机器中配置了诸多安全功能,如工作灯延迟关闭功能和可伸缩式荧光安全带。
简单方便的维修实现更短的停机时间

简单方便的维修实现更短的停机时间

  • Cat 小型挖掘机的维修更加简单、便捷。日常检查点可在地面上通过侧门轻松进行检修。独特的倾斜式顶篷可让您在需要时到达其他维修区域。

产品技术规格适用产品 301.7 CR

净功率 21 hp 15.7 kW
发动机型号 C1.1 C1.1
缸径 3 in 77 mm
冲程 3.2 in 81 mm
排量 69 in³ 1.1 l
排放 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。
注释(1) 已根据 ISO 14396:2002 测试发动机功率。 已根据 ISO 14396:2002 测试发动机功率。
注释 已根据 ISO 9249:2007 和 80/1269/EEC 测试净功率。 已根据 ISO 9249:2007 和 80/1269/EEC 测试净功率。
注释(2) 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。 标称净功率是指在安装具有出厂配置的风扇、进气系统、排气系统和交流发电机且交流发电机负载最小的情况下,发动机处于额定转速和额定功率时在飞轮上测得的功率。
总功率 - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
净功率 – 2400 rpm - ISO 9249、80/1269/EEC 21 hp 15.7 kW
工作重量 4222 lb 1915 kg
最小工作重量(含顶篷)* 3946 lb 1790 kg
最大工作重量(含顶篷)** 4222 lb 1915 kg
EU:CE 标牌重量*** 4167 lb 1890 kg
注释(1) *最小重量基于橡胶履带、操作员、可扩展底盘系统和满燃油箱。 *最小重量基于橡胶履带、操作员、可扩展底盘系统和满燃油箱。
注释(2) **最大重量基于钢制履带、操作员、可扩展的底盘系统和满燃油箱。 **最大重量基于钢制履带、操作员、可扩展的底盘系统和满燃油箱。
注(3) ***CE 标牌重量基于最常用的 EU 配置。包括 75 kg(165 lb)操作员和满燃油箱,不包括铲斗。 ***CE 标牌重量基于最常用的 EU 配置。包括 75 kg(165 lb)操作员和满燃油箱,不包括铲斗。
挖掘深度 100 in 2540 mm
垂直壁 74.4 in 1890 mm
最大伸展距离 - 地面 159.8 in 4060 mm
最大伸展距离 162.6 in 4130 mm
最大挖掘高度 137.4 in 3490 mm
最大卸载间隙 98.8 in 2510 mm
动臂回缩位置 63.8 in 1620 mm
尾部回转半径 25.6 in 650 mm
最大铲刀高度 10.6 in 270 mm
最大铲刀深度 10.4 in 265 mm
动臂高度 – 装运位置 40.9 in 1040 mm
O/A 装运高度 90.6 in 2300 mm
回转轴承 - 高度 17.4 in 442 mm
O/A 底盘系统长度 62.6 in 1590 mm
总装运长度* 141.3 in 3590 mm
动臂回转 - 右侧 50 ° 50 °
动臂回转 – 左侧 65 ° 65 °
履带/板宽度 9.1 in 230 mm
履带宽度 – 回缩 39 in 990 mm
履带宽度 – 扩展 51.18 in 1300 mm
底盘系统下方的最小离地间隙 5.5 in 140 mm
斗杆长度 45.7 in 1160 mm
*总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。
加长斗杆 22 lb 10 kg
钢制履带 110 lb 50 kg
可扩展的底盘系统 标准 标准
重型配重 148 lb 67 kg
行驶速度 - 高 2.7 mile/h 4.4 km/h
行驶速度 - 低 1.8 mile/h 2.9 km/h
最大牵引力 - 高速 2675.2 lbf 11.9 kN
最大牵引力 - 低速 4136.5 lbf 18.4 kN
对地压力 - 最小重量 4 psi 27.9 kPa
对地压力 - 最大重量 4.4 psi 30 kPa
爬坡能力 - 最大 30 度 30 度
冷却系统 1 gal(美制) 3.9 l
发动机机油 1.2 gal(美制) 4.4 l
燃油箱 5.8 gal(美制) 22 l
液压油箱 4.8 gal(美制) 18 l
液压系统 6.9 gal(美制) 26 l
转速为 2400 rpm 时的泵流量 17.4 gpm 66 L/min
工作压力 - 设备 3553.4 psi 245 bar
工作压力 - 行驶 3553.4 psi 245 bar
工作压力 - 回转 2132.1 psi 147 bar
辅助回路 - 主要 - 流量 8.7 gpm 33 L/min
辅助回路 - 主要 - 压力 3553.4 psi 245 bar
辅助回路 - 二级 - 流量 3.7 gpm 14 L/min
辅助回路 - 二级 - 压力 3553.4 psi 245 bar
挖掘力 - 斗杆 - 标准 2135.7 lbf 9.5 kN
挖掘力 - 斗杆 - 加长型 1865.9 lbf 8.3 kN
挖掘力 - 铲斗 3641.9 lbf 16.2 kN
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统
机器回转速度 9.8 r/min 9.8 r/min
宽度* 39 in 990 mm
高度 8.9 in 225 mm
*扩展 – 1300 mm(51 in) *扩展 – 1300 mm(51 in)
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
顶部护罩 ISO 10262:1998(I 级) ISO 10262:1998(I 级)
挖掘深度 92.5 in 2350 mm
垂直壁 70.9 in 1800 mm
最大伸展距离 - 地面 153.5 in 3900 mm
最大伸展距离 156.3 in 3970 mm
最大挖掘高度 135 in 3430 mm
最大卸载间隙 96.5 in 2450 mm
动臂回缩位置 64.2 in 1630 mm
尾部回转半径 25.6 in 650 mm
最大铲刀高度 10.6 in 270 mm
最大铲刀深度 10.4 in 265 mm
动臂高度 – 装运位置 42.9 in 1090 mm
O/A 装运高度 90.6 in 2300 mm
回转轴承 - 高度 17.4 in 442 mm
O/A 底盘系统长度 62.6 in 1590 mm
总装运长度* 142.5 in 3620 mm
动臂回转 - 右侧 50 ° 50 °
动臂回转 – 左侧 65 ° 65 °
履带/板宽度 9.1 in 230 mm
履带宽度 – 回缩 39 in 990 mm
履带宽度 – 扩展 51.18 in 1300 mm
底盘系统下方的最小离地间隙 5.5 in 140 mm
斗杆长度 37.8 in 960 mm
*总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。 *总装运长度取决于装运过程中的铲刀位置。
平均外部声压(ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
欧盟指令“2000/14/EC” 欧盟指令“2000/14/EC”
可循环性 95% 95%

301.7 CR 标配设备

发动机

  • Cat C1.1 发动机(美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V)
  • 自动发动机怠速
  • 自动发动机停机
  • 自动双速行驶
  • 油水分离器
  • 智能动力加强模式(并非在所有地区都提供)
  • 可变排量活塞泵
  • 负载感应/流量共享液压系统

液压系统

  • 智能技术电子泵
  • 蓄能器
  • 自动回转制动器
  • 辅助液压管路
  • 单向和双向辅助流量
  • 持续辅助流量
  • 辅助管路快速分离装置

操作员环境

  • 倾斜式顶篷
  • 顶部护罩 ISO 10262:1998 I 级
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 机器两点提升
  • 单手柄模式
  • 行驶巡航控制
  • 控制模式切换器(在某些地区为选装件)
  • 可调节腕托
  • 可清洗地板垫
  • 行驶踏板和手动操纵杆
  • 机器安全系统
  • 机器安全系统 – 标准密钥与密码
  • 乙烯基非悬浮座椅
  • 液压锁止 – 所有控制装置
  • 清晰可见的回缩安全带(75 mm/3 in)
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 储物盒
  • 天窗
  • 前部安装支柱
  • 信号/警报喇叭
  • 动臂卤素灯
  • 手机实用空间
  • 新一代彩色 LCD 监视器(IP66)
    – 燃油油位和冷却液温度计
    – 维护保养和机器状态监控
    – 性能和机器调节
    – 数字安全代码
    – 多种语言支持
    – 带唤醒开关的时计器

底盘系统

  • 可扩展的底盘系统
  • 橡胶传动带(宽度 230 mm/9 in)
  • 推铲
  • 推铲浮动功能
  • 液压履带调节器
  • 底架牵引环

动臂、斗杆和连杆

  • 整体式动臂(1780 mm/70 in)
  • 标准斗杆(960 mm/37.8 in)
  • 能够使用正铲
  • 能够安装正铲 – 销接式
  • 预置用于拇指夹斗(不是所有地区均可使用)
  • 经过认证的吊孔(在某些地区为选装件)

电气系统

  • 12 伏蓄电池
  • 软件(机器和监视器)
  • 免维护蓄电池
  • 信号/警报喇叭
  • 12 伏电源插座

301.7 CR 选装设备

操作员环境

  • 控制模式切换器(在某些地区为选装件)
  • 无行驶踏板和手动操纵杆
  • 机器安全系统 – 一键启动,带密钥卡/密码
  • 乙烯基悬浮座椅
  • LED 前灯
  • LED 前后灯
  • LED 动臂灯
  • 左右后视镜

底盘系统

  • 钢制履带(宽度 230 mm/9 in)

动臂、斗杆和连杆

  • 长斗杆(1160 mm/45.7 in)
  • 能够安装正铲 – 双锁手动连接器
  • 工装包括连接器、拇指夹斗、铲斗、螺旋钻和液压锤
  • 次级辅助液压管路
  • 动臂下降单向阀
  • 斗杆下降单向阀
  • 液压快速连接器管路(并非在所有地区都提供)

电气系统

  • 蓄电池断开装置
  • Product Link PL243(法规适用)
  • Product Link PLE643(法规适用)
  • 行驶报警(在某些地区为标准配置)

保护装置

  • 顶篷护罩
  • 网罩

其他

  • 允许使用生物油
  • 经济排放
  • 水套水加热器
  • 重型配重

了解 301.7 CR 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

301.7 CR 小型液压挖掘机

301.7 CR 小型液压挖掘机

301.7 CR 小型液压挖掘机

301.7 CR 小型液压挖掘机

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

301.7 CR 小型液压挖掘机

301.7 CR 小型液压挖掘机

301.7 CR 小型液压挖掘机
301.7 CR 小型液压挖掘机
301.7 CR 小型液压挖掘机
301.7 CR 小型液压挖掘机
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
301.7 CR 小型液压挖掘机
301.7 CR 小型液压挖掘机

查看当前优惠(按对象)  301.7 CR

查看更多优惠