概述
可靠。高效。高生产率。
Cat® 350 因其卓越的生产率、低拥有和运营成本以及易用的 Cat 技术而备受赞誉。350 的铲斗容量高达 3.2 m3(4.2 yd3),具备出色的挖掘力和回转扭矩,能够轻松搬运数吨物料,实现优异的生产力。驾驶室的正面、侧面和后面均配有大尺寸车窗,从操作员座椅上能够全方位一览无遗。驾驶室前立柱采用窄设计,使前方视野更宽广。即便是在斜坡上,350 也能助您按时完成大量工作。
供应情况可能因地区而异,详情请咨询 Cat® 代理商。
Cat® 350 因其卓越的生产率、低拥有和运营成本以及易用的 Cat 技术而备受赞誉。350 的铲斗容量高达 3.2 m3(4.2 yd3),具备出色的挖掘力和回转扭矩,能够轻松搬运数吨物料,实现优异的生产力。驾驶室的正面、侧面和后面均配有大尺寸车窗,从操作员座椅上能够全方位一览无遗。驾驶室前立柱采用窄设计,使前方视野更宽广。即便是在斜坡上,350 也能助您按时完成大量工作。
供应情况可能因地区而异,详情请咨询 Cat® 代理商。
350 配备久经考验的底盘系统、HD 动臂和斗杆以及 SD 铲斗,可提升正常运行时间。依靠其强劲的挖掘力、回转扭矩以及大铲斗容量,它能轻松完成工作。
挖掘机通常在崎岖且充满挑战的作业现场工作。350 驾驶室可以帮助您减少疲劳和压力,并针对作业现场的噪音和温度提供保护。
操作员辅导是一种方便操作员使用的可选功能,激活后可以帮助您确定需要提升技能和效率的领域,从而让您发挥最佳水平,提高作业现场的生产率。
显示第 1-6 项/共 9 项
| 净功率 - ISO 9249 | 414 hp 309 kW |
| 净功率 - ISO 9249(DIN) | 420 hp 420 hp |
| 发动机型号 | C9.3 B C9.3 B |
| 发动机功率 - ISO 14396 | 416 hp 310 kW |
| 缸径 | 5 in 115 mm |
| 冲程 | 6 in 149 mm |
| 排量 | 568 in³ 9.3 l |
| 生物柴油性能 | 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹ |
| 排放 | 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 |
| 注释(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 |
| 注释(2) | ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 |
| 工作重量 | 104,900 lb 47600 kg |
| 最大挖掘深度 | 25.3 ft 7690 mm |
| 动臂 | 伸展距离 6.9 m(22'8") 伸展距离 6.9 m(22'8") |
| 斗杆 | 伸展距离 3.35 m(11') 伸展距离 3.35 m(11') |
| 铲斗 | SD 2.70 m³(3.60 yd³) SD 2.70 m³(3.60 yd³) |
| 地面最大伸展距离 | 38.7 ft 11760 mm |
| 最大挖方高度 | 35.1 ft 10700 mm |
| 最大装载高度 | 24.3 ft 7380 mm |
| 最小装载高度 | 8.9 ft 2710 mm |
| 2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 24.8 ft 7550 mm |
| 最大垂直壁挖掘深度 | 18.5 ft 5630 mm |
| 铲斗挖掘力 - ISO | 59,820 lbf·ft 266 kN |
| 斗杆挖掘力 - ISO | 45,070 lbf·ft 200 kN |
| 主系统 – 最大流量 | 206 gpm 779 L/min |
| 最大压力 - 设备 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大压力 - 设备 - 提升模式 | 5511 psi 38000 kPa |
| 最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大压力 - 回转 | 3727 psi 25700 kPa |
| 最大回转扭矩 | 139,275 lbf·ft 189 kN·m |
| 注释(1) | *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 |
| 燃油箱容量 | 179.6 gal(美制) 680 l |
| 冷却系统 | 12.7 gal(美制) 48 l |
| 发动机机油 | 8.5 gal(美制) 32 l |
| 回转驱动 - 每个 | 4 gal(美制) 15 l |
| 终传动 - 每个 | 2.9 gal(美制) 11 l |
| 液压系统 - 包括油箱 | 145.3 gal(美制) 550 l |
| 液压油箱 | 57.3 gal(美制) 217 l |
| 回转驱动 | 4 gal(美制) 15 l |
| 动臂 | 伸展距离 6.9 m(22'8") 伸展距离 6.9 m(22'8") |
| 斗杆 | 伸展距离 3.35 m(11') 伸展距离 3.35 m(11') |
| 铲斗 | SD 2.70 m³(3.60 yd³) SD 2.70 m³(3.60 yd³) |
| 装运高度 – 驾驶室顶部 | 10.8 ft 3260 mm |
| 扶手高度 | 11.2 ft 3400 mm |
| 装运长度 | 39.1 ft 11950 mm |
| 机尾回转半径 | 12.4 ft 3760 mm |
| 配重间隙 | 4.5 ft 1340 mm |
| 离地间隙 | 1.8 ft 520 mm |
| 履带长度 | 17.9 ft 5400 mm |
| 履带支重轮中心间距 | 14.4 ft 4360 mm |
| 履带轨距 | 9 ft 2740 mm |
| 运输宽度 - 600 mm(24")履带板 | 10.11 ft 3340 mm |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.205 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.205 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。
Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。
挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。
挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。
操作员指导能够帮助各种经验水平的操作员将其效率和生产率提升到新的水平。在作业现场,操作员可轻松获得各项提示和数据,从而跟踪并提高他们在日常作业中的生产率。
操作员指导能够帮助各种经验水平的操作员将其效率和生产率提升到新的水平。在作业现场,操作员可轻松获得各项提示和数据,从而跟踪并提高他们在日常作业中的生产率。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。