概述
质量、可靠性和耐用性标杆。
Cat® 340 是一款采用我们久经考验的工程设计和制造技术的产品,具备出色的质量、可靠性和耐用性。除了可工作数百万工时的强大发动机以及可应对艰难的高强度作业的加固型动臂和斗杆,还提供标准的重负荷型加固底盘系统,可有效吸收作业现场地形和机器之间的应力。这款坚如磐石的机器专为恶劣条件而设计,让您的工作投入换来丰厚的利润回报。
Cat® 340 是一款采用我们久经考验的工程设计和制造技术的产品,具备出色的质量、可靠性和耐用性。除了可工作数百万工时的强大发动机以及可应对艰难的高强度作业的加固型动臂和斗杆,还提供标准的重负荷型加固底盘系统,可有效吸收作业现场地形和机器之间的应力。这款坚如磐石的机器专为恶劣条件而设计,让您的工作投入换来丰厚的利润回报。
340 具备强劲的马力、宽阔的底盘系统和可选的大配重,支持更大的工装机具处理繁重的有效负载并实现出色的生产输出。
延长维修间隔并最大限度提高燃油效率,这意味着您将有更多时间开展工作,并节省保养所需的时间和金钱。
采用的技术帮助各种技能水平的操作员更高效生产,实现更出色的挖填效果和更准确的有效负载。Cat Grade 和 Payload 可提高速度、精度和操作效率。Cat 电子栅栏可改善您本人、团队及其他人在作业现场的安全。
显示第 1-6 项/共 9 项
| 净功率 - ISO 9249 | 346 hp 258.3 kW |
| 净功率 - ISO 9249(DIN) | 351 hp(公制) 351 hp(公制) |
| 发动机型号 | Cat C9.3B Cat C9.3B |
| 发动机功率 - ISO 14396 | 347 hp 259 kW |
| 发动机功率 - ISO 14396(DIN) | 352 hp(公制) 352 hp(公制) |
| 缸径 | 5 in 115 mm |
| 冲程 | 6 in 149 mm |
| 排量 | 568 in³ 9.3 l |
| 生物柴油性能 | 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹ |
| 排放 | 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的 UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的 UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准 |
| 注释(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 |
| 注释(2) | ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 |
| 工作重量 | 81200 lb 36800 kg |
| 最大挖掘深度 | 24.5 ft 7480 mm |
| 动臂 | 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4") |
| 斗杆 | 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6") |
| 铲斗 | GD 2.50 m³(3.27 yd³) GD 2.50 m³(3.27 yd³) |
| 地面最大伸展距离 | 36.3 ft 11020 mm |
| 最大挖方高度 | 34 ft 10360 mm |
| 最大装载高度 | 23.3 ft 7120 mm |
| 2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 24 ft 7320 mm |
| 最大垂直壁挖掘深度 | 18.3 ft 5550 mm |
| 铲斗挖掘力 - ISO | 46940 lbf·ft 209 kN |
| 斗杆挖掘力 - ISO | 37200 lbf·ft 165 kN |
| 主系统 – 最大流量 | 148 gpm 560 L/min |
| 最大压力 - 设备 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大压力 - 设备 - 提升模式 | 5511 psi 38000 kPa |
| 最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大压力 - 回转 | 4264 psi 29400 kPa |
| 最大回转扭矩 | 105214 lbf·ft 143 kN·m |
| 注释(1) | *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 |
| 燃油箱容量 | 158.5 gal(美制) 600 l |
| 冷却系统 | 10.5 gal(美制) 40 l |
| 发动机机油 | 8.5 gal(美制) 32 l |
| 回转驱动 - 每个 | 4.8 gal(美制) 18 l |
| 终传动 - 每个 | 2.1 gal(美制) 8 l |
| 液压系统 - 包括油箱 | 98.5 gal(美制) 373 l |
| 液压油箱 | 42.5 gal(美制) 161 l |
| 动臂 | 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4") |
| 斗杆 | 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6") |
| 铲斗 | GD 2.50 m³(3.27 yd³) GD 2.50 m³(3.27 yd³) |
| 装运高度 – 驾驶室顶部 | 10.5 ft 3180 mm |
| 扶手高度 | 10.5 ft 3180 mm |
| 装运长度 | 36.8 ft 11160 mm |
| 机尾回转半径 | 11.7 ft 3530 mm |
| 配重间隙 | 4.2 ft 1260 mm |
| 离地间隙 | 1.8 ft 510 mm |
| 履带长度 | 16.5 ft 5030 mm |
| 履带支重轮中心间距 | 13.3 ft 4040 mm |
| 履带轨距 | 9 ft 2740 mm |
| 运输宽度 - 600 mm(24")履带板 | 10.11 ft 3340 mm |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 kg(2.205 lb)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 kg(2.205 lb)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。
Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。
挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。
挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号