概述
Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
| 宽度 | 87 in 2200 mm |
| 容量 | 3.14 yd³ 2.40 m³ |
| 重量 | 2967 lb 1346 kg |
| 接口 | 用于与 CW-45 专用连接器配套使用 用于与 CW-45 专用连接器配套使用 |
| 铲刃类型 | 焊接式铲刃 焊接式铲刃 |