沟渠清理铲斗 2100 mm(83")

沟渠清理铲斗 2100 mm(83") 沟渠清理

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
83 in
2100 mm
容量
1.91 yd³
1.46 m³
重量
1784 lb
809 kg

产品技术规格适用产品 沟渠清理铲斗 2100 mm(83")

宽度 83 in 2100 mm
容量 1.91 yd³ 1.46 m³
重量 1784 lb 809 kg
接口 用于与 CW-40 专用连接器配套使用 用于与 CW-40 专用连接器配套使用
铲刃类型 焊接式铲刃 焊接式铲刃

了解 沟渠清理铲斗 2100 mm(83") 与常用比较产品相比如何。

媒体库

沟渠清理铲斗

图像 2

沟渠清理铲斗
图像 2