沟渠清理铲斗 2000 mm(78")

沟渠清理 沟渠清理铲斗 2000 mm(78")

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
78 in
2000 mm
容量
1.60 yd³
1.22 m³
重量
1797 lb
815 kg

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 沟渠清理铲斗 2000 mm(78")

宽度 78 in 2000 mm
容量 1.60 yd³ 1.22 m³
重量 1797 lb 815 kg
接口 用于与 CW-40S 专用连接器配套使用 用于与 CW-40S 专用连接器配套使用
铲刃类型 螺栓固定式铲刃 螺栓固定式铲刃

了解 沟渠清理铲斗 2000 mm(78") 与常用比较产品相比如何。

媒体库

沟渠清理铲斗

沟渠清理铲斗