概述
Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
显示第 1-6 项/共 5 项
| 宽度 | 110 in 2800 mm |
| 容量 | 9.15 yd³ 7.00 m³ |
| 重量 | 13792 lb 6256 kg |
| 接口 | 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 |
| 齿座数量 | 6 6 |
| 齿座尺寸 | Cat Advansys 170 Cat Advansys 170 |
| 铲刃类型 | 直铲 直铲 |
一般负荷型铲斗
配备一般负荷型铲斗的 336F
336F 挖掘机正在使用一般负荷型铲斗装载 730C 铰接式卡车
311F RR 正在使用一般负荷型铲斗在挖渠应用中挖掘
320 中型挖掘机正在使用一般负荷型铲斗装载卡车
M317F 正在使用一般负荷型铲斗挖掘