重负荷型铲斗 1300 mm(51")

重型 重负荷型铲斗 1300 mm(51")

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
51 in
1300 mm
容量
1.31 yd³
1 m³
重量
1444 lb
655 kg

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。 不是所有地区均提供所有附件。 请联系您的 Cat 代理商,了解您所在地区提供的特定附件。

产品技术规格适用产品 重负荷型铲斗 1300 mm(51")

宽度 51 in 1300 mm
容量 1.31 yd³ 1 m³
重量 1444 lb 655 kg
接口 用于与 CW-30S 专用连接器配套使用 用于与 CW-30S 专用连接器配套使用
齿座数量 5 5
齿座尺寸 K80 K80
铲刃类型 直铲 直铲

了解 重负荷型铲斗 1300 mm(51") 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

重负荷型铲斗

照片

照片

照片

重负荷型铲斗
照片
照片
照片

360 View