| 宽度 | 67 in 600 mm |
| 容量 | 2.48 yd³ 1.9 m³ |
| 重量 | 791 lb 359 kg |
| 接口 | 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 |
| 齿座数量 | 5 5 |
| 齿座尺寸 | J250 J250 |
| 铲刃类型 | 直铲 直铲 |
概述
Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。不是所有地区均提供所有附件。请联系您的 Cat 代理商,了解您所在地区提供的特定附件。
性能概览
- Cat 铲斗专门设计用于优化机器的挖掘力和功率,与 Cat 机器配套使用时,可以实现最高的生产率。
- 双半径壳体外形可使物料顺畅地流入铲斗。铲斗与地面的间隙更大,确保铲斗底部不会拖拽,因此降低了维护成本。
- 在挖掘过程中实现最优油耗。Cat 铲斗可以快速铲挖物料,提高了机器的整体工作效率。
- 您可在更短的时间内装载更多的物料。铲斗形状和侧挡板精心设计而成,让您每次装载都可将大部分物料保留在铲斗内。
- 铲斗的结构完整性值得您长期信赖。与焊接式铰链板相比,集成式铰链板有助于更好地分配挖掘力
- Cat 铲斗,尤其是过度磨损区域,采用高强度耐磨钢制造
- 采用 Cat 掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)保护铲斗中与物料接触最多的高磨损区域。
- 采用 Cat® Advansys™ GET,提高严苛应用的生产率、增强料堆穿透力,并且缩短循环时间
- 采用 Advansys 无锤式 GET 系统,以前所未有的速度快速安装和拆卸齿尖
- 采用 CapSure 固定装置,确保仅使用基本的手持工具即可牢固安装齿尖和齿座
- 通过为您的铲斗和应用组合选择合适的 GET 来降低维护成本。铲斗齿尖提供多种选择,确保适合您的具体应用需求。
- 使用连接器系统可以更轻松地管理车队的多个铲斗和其他附件。使用连接器可以共用尺寸相似的机器,并可以在几秒钟内更换附件,而不必离开安全的驾驶室。
- 支持通过销直接连接到机器的铲斗也与 Cat® 抓销式快速连接器兼容,但不包括抓销式高性能铲斗。抓销式高性能铲斗具有凹形销,可增强挖掘力,且与 Cat 抓销式快速连接器配合使用时可缩短铲斗的循环时间。
- Cat 抓销式快速连接器还支持操作员以反转位置提起铲斗,从而轻松清理和清洁各个角落。
- 连接器辅助锁可发出声音信号和视觉信号,确保附件牢固,并且始终在操作员的视线范围内。
- Cat 抓销式快速连接器与 311-352 履带式挖掘机和所有轮式挖掘机兼容。此外还提供挖渠宽度连接器。
- 与 CW 专用连接器系统兼容的附件使用固定式快速连接器铰链。CW 专用连接器具有楔形锁定系统,可确保附件牢固。
- CW 专用连接器适用于所有履带式和轮式挖掘机。
- 不必再浪费时间寻找铲斗。我们为特定铲斗提供了 Cat 资产跟踪功能。
- 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。您可在订阅了 VisionLink® 以及 Product Link™ 的设备中查看配有资产跟踪功能的铲斗。
- 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的铲斗会发出警报。
- 对于应用条件变化不一的场合,重负荷型铲斗是您最实用的选择,它具有 450-2150 mm(18-85")的宽度范围。重负荷型铲斗的多功能性适用于众多应用类型,是齿尖使用寿命为 400 至 800 小时的应用场合最受欢迎的挖掘机铲斗类型。
- 重负荷型铲斗可在众多冲击和磨损工况下发挥最佳性能,包括混合土、粘土和石块。
- 重负荷型铲斗底部耐磨板的厚度比一般负荷型铲斗厚 20-40%。
- 其耐磨侧板的厚度比同类一般负荷型铲斗厚 17-25%
- 适用于大中型挖掘机的重负荷型铲斗的侧杆厚度预计增加 14-17%。
- 重负荷型铲斗完美平衡了功率和效率,因而成为高度重视挖掘力和循环时间的应用场合的理想之选。
- 采用铲刃以更深入地挖掘岩石类物料。铲刃有助于深入挖掘这些笨重物料并引导它们进入铲斗。
- 您可以通过销将重负荷型铲斗直接连接到机器上,或者将其与 Cat 抓销式快速连接器或 CW 专用连接器配套使用。
产品技术规格适用产品 重负荷型铲斗 1650 mm(67 in):566-6626
了解 重负荷型铲斗 1650 mm(67 in):566-6626 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 挖掘机
重负荷型铲斗 1650 mm(67 in):566-6626
已选
- 宽度
- 67 in
- 600 mm
- 容量
- 2.48 yd³
- 1.9 m³
- 重量
- 791 lb
- 359 kg
铲斗 - 挖掘机
重负荷型铲斗 1600 mm(63 in):564-6509
- 宽度
- 63 in
- 1600 mm
- 容量
- 2.35 yd³
- 1.80 m³
- 重量
- 2834 lb
- 1285 kg
铲斗 - 挖掘机
重负荷型铲斗 1750 mm(69 in):566-6627
- 宽度
- 69 in
- 600 mm
- 容量
- 2.61 yd³
- 2 m³
- 重量
- 3080 lb
- 535.6 kg