1800 mm(71 in)

沟渠清理铲斗 - 小型挖掘机 1800 mm(71 in)

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
70.9 in
1800 mm
容量
17.9 ft³
507 l
重量
650.4 lb
295 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

适合各种应用和物料。
Cat

铲斗设计

成形的后部外壳设计增强了铲斗的装载能力和生产能力。
Cat

优异的铲斗填充性

最佳外壳角度和无尖角设计使铲斗具有优异的填充性,减少物料堆积。
Cat

铲斗形状

增强型铲斗形状使物料更易流动。锥形铲斗侧壁便于卸载粘性物料。
Cat

CW 连接器

可与 CW 连接器接口配套使用,通过该接口,可以快速进行铲斗转换,其楔式连接器设计可将铲斗牢固地锁定到位。

产品技术规格适用产品 1800 mm(71 in)

宽度 70.9 in 1800 mm
容量 17.9 ft³ 507 l
重量 650.4 lb 295 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 26 in 661 mm
接口类型 CW-10 连接器 CW-10 连接器

了解 1800 mm(71 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图