600 mm(24 in),333 L(11.8 ft3),CW10 连接器,底刃

挖掘铲斗 - 小型挖掘机 600 mm(24 in),333 L(11.8 ft3),CW10 连接器,底刃

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
23.6 in
600 mm
容量
11.8 ft³
333 l
重量
507.1 lb
230 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

适合各种应用和物料。
Cat

铲斗设计

经过成形加工的后包板设计提高了铲斗的装载能力和产量。
Cat

优异的铲斗填充性

最佳后包板角度与无尖角设计可提升铲斗的填充性能,并减少物料堆积。
Cat

铲斗形状

增强型铲斗形状使物料更易流动。锥形铲斗侧壁便于卸载粘性物料。
Cat

CW 连接器接口

可与 CW 连接器接口配套使用,通过该接口,可以快速进行铲斗转换,其楔式连接器设计可将铲斗牢固地锁定到位。

产品技术规格适用产品 600 mm(24 in),333 L(11.8 ft3),CW10 连接器,底刃

宽度 23.6 in 600 mm
容量 11.8 ft³ 333 l
重量 507.1 lb 230 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 29.2 in 742 mm
接口类型 CW10 连接器 CW10 连接器

了解 600 mm(24 in),333 L(11.8 ft3),CW10 连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图