超重负荷型铲斗 1500 mm(60 in)

超重负荷型 超重负荷型铲斗 1500 mm(60 in):575-4280

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
60 in
1500 mm
容量
2.32 yd³
1.77 m³
重量
2802 lb
1271 kg

概述

Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 超重负荷型铲斗 1500 mm(60 in):575-4280

宽度 60 in 1500 mm
容量 2.32 yd³ 1.77 m³
重量 2802 lb 1271 kg
接口 与 CW-45s 专用连接器配套使用 与 CW-45s 专用连接器配套使用
齿座数量 4 4
齿座尺寸 Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
铲刃类型 铲式 铲式

了解 超重负荷型铲斗 1500 mm(60 in):575-4280 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

超重负荷型铲斗

374F 正在使用超重负荷型铲斗装载铰接式卡车

390F 正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上

336 大型挖掘机正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上

超重负荷型铲斗
374F 正在使用超重负荷型铲斗装载铰接式卡车
390F 正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上
336 大型挖掘机正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上