| 宽度 | 43.3 in 1100 mm |
| 容量 | 4.4 ft³ 125 l |
| 重量 | 308.6 lb 140 kg |
| 底刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 齿尖半径 | 23.7 in 602 mm |
| 接口类型 | CW05 连接器 CW05 连接器 |
性能概览
产品技术规格适用产品 1100 mm(43 in),125 L(4.4 ft3),CW05 连接器
了解 1100 mm(43 in),125 L(4.4 ft3),CW05 连接器 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 挖掘机
1100 mm(43 in),125 L(4.4 ft3),CW05 连接器
已选
- 宽度
- 43.3 in
- 1100 mm
- 容量
- 4.4 ft³
- 125 l
- 重量
- 308.6 lb
- 140 kg
铲斗 - 挖掘机
1100 mm(43 in)
- 宽度
- 43.3 in
- 1100 mm
- 容量
- 3.9 ft³
- 109.9 l
- 重量
- 293.6 lb
- 133.19 kg
铲斗 - 挖掘机
1200 mm(47 in)
- 宽度
- 47.2 in
- 1200 mm
- 容量
- 5.6 ft³
- 158.6 l
- 重量
- 357.8 lb
- 162.3 kg