| 宽度 | 15.7 in 400 mm |
| 容量 | 4 ft³ 113 l |
| 重量 | 302 lb 137 kg |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 齿尖半径 | 37.4 in 950 mm |
| 接口类型 | CW10 连接器 CW10 连接器 |
性能概览
产品技术规格适用产品 400 mm(16 in),113 L(4 ft3),CW10 连接器,螺栓固定式斗齿
了解 400 mm(16 in),113 L(4 ft3),CW10 连接器,螺栓固定式斗齿 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 挖掘机
400 mm(16 in),113 L(4 ft3),CW10 连接器,螺栓固定式斗齿
已选
- 宽度
- 15.7 in
- 400 mm
- 容量
- 4 ft³
- 113 l
- 重量
- 302 lb
- 137 kg
铲斗 - 挖掘机
400 mm(16 in),113 L(4 ft3),CW10 连接器,螺栓固定式铲刃
- 宽度
- 15.7 in
- 400 mm
- 容量
- 4 ft³
- 113 l
- 重量
- 262.3 lb
- 119 kg
铲斗 - 挖掘机
400 mm(16 in),333 L(11.8 ft3),CW05 连接器,底刃
- 宽度
- 15.7 in
- 400 mm
- 容量
- 11.8 ft³
- 333 l
- 重量
- 507.1 lb
- 230 kg