沟渠清理铲斗 1800 mm(72")

沟渠清理 沟渠清理铲斗 1800 mm(72")

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
72 in
1800 mm
容量
1.99 yd³
1.52 m³
重量
1956 lb
887 kg

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 沟渠清理铲斗 1800 mm(72")

宽度 72 in 1800 mm
容量 1.99 yd³ 1.52 m³
重量 1956 lb 887 kg
接口 用于与 CW-40 专用连接器配套使用 用于与 CW-40 专用连接器配套使用
铲刃类型 焊接式铲刃 焊接式铲刃

了解 沟渠清理铲斗 1800 mm(72") 与常用比较产品相比如何。

媒体库

沟渠清理铲斗

图像 2

沟渠清理铲斗
图像 2