沟渠清理铲斗 1800 mm(72")

沟渠清理铲斗 1800 mm(72") 沟渠清理

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
72 in
1800 mm
容量
2.56 yd³
1.96 m³
重量
2564 lb
1163 kg

产品技术规格适用产品 沟渠清理铲斗 1800 mm(72")

宽度 72 in 1800 mm
容量 2.56 yd³ 1.96 m³
重量 2564 lb 1163 kg
接口 用于与 CW-45 专用连接器配套使用 用于与 CW-45 专用连接器配套使用
铲刃类型 焊接式铲刃 焊接式铲刃

了解 沟渠清理铲斗 1800 mm(72") 与常用比较产品相比如何。

媒体库

沟渠清理铲斗

图像 2

沟渠清理铲斗
图像 2