概述
Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
显示第 1-6 项/共 5 项
| 宽度 | 60 in 750 mm |
| 容量 | 2.3 yd³ 1.4 m³ |
| 重量 | 833 lb 378 kg |
| 接口 | 销接式 销接式 |
| 齿座数量 | 7 7 |
| 齿座尺寸 | Cat® Advansys™ 100 Cat® Advansys™ 100 |
| 铲刃类型 | 直铲 直铲 |