1000 mm(39 in),56 L(2 ft3),CW05 连接器

1000 mm(39 in),56 L(2 ft3),CW05 连接器 倾斜沟渠清理铲斗 - 小型挖掘机

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
39.4 in
1000 mm
容量
2 ft³
56 l
重量
185.2 lb
84 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

特别适合在建筑施工、园林施工及道路养护应用中清理宽沟渠、装载物料、修整斜坡、平整地面及进行修整作业。
排水孔

排水孔

标准排水孔可在泥泞、潮湿环境中作业时帮助排出铲斗中的积水。
防溢板

防溢板

防溢板可防止物料从铲斗溢流至油缸,避免造成损坏。
铲斗支撑筋

铲斗支撑筋

两个铲斗加强件,从上扭矩管延伸到底刃,可在向后平整时提供额外的支撑力,并可延长铲斗的整体使用寿命。
集成式后铲刃

集成式后铲刃

后铲刃可用于回拖作业。

产品技术规格适用产品 1000 mm(39 in),56 L(2 ft3),CW05 连接器

宽度 39.4 in 1000 mm
容量 2 ft³ 56 l
重量 185.2 lb 84 kg
底刃厚度 0.4 in 10 mm
齿尖半径 18 in 458 mm
所需液压系统 第一辅助 第一辅助
接口类型 CW05 连接器 CW05 连接器

了解 1000 mm(39 in),56 L(2 ft3),CW05 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图