| 宽度 | 27.6 in 700 mm |
| 容量 | 5.9 ft³ 168 l |
| 重量 | 264.6 lb 120 kg |
| 底刃厚度 | 0.8 in 20 mm |
| 齿尖半径 | 29.2 in 742 mm |
| 接口类型 | CW10 连接器 CW10 连接器 |
性能概览
产品技术规格适用产品 700 mm(28 in),168 L(5.9 ft3),CW10 连接器,底刃
了解 700 mm(28 in),168 L(5.9 ft3),CW10 连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 挖掘机
700 mm(28 in),168 L(5.9 ft3),CW10 连接器,底刃
已选
- 宽度
- 27.6 in
- 700 mm
- 容量
- 5.9 ft³
- 168 l
- 重量
- 264.6 lb
- 120 kg
铲斗 - 挖掘机
700 mm(28 in),127 L(4.5 ft3),CW05 连接器,螺栓固定式斗齿
- 宽度
- 27.6 in
- 700 mm
- 容量
- 4.5 ft³
- 127 l
- 重量
- 191.8 lb
- 87 kg
铲斗 - 挖掘机
700 mm(28 in),214 L(7.6 ft3),CW10 连接器,底刃
- 宽度
- 27.6 in
- 700 mm
- 容量
- 7.6 ft³
- 214 l
- 重量
- 354.9 lb
- 161 kg